PXI 數位萬用電錶,6.5 位數,基礎型

6.5 位數 PXI 數位萬用電錶,每秒高達 150 個讀數,準確度高達 90 ppm,基本功能。

產品影像
  • 一年的基本直流量測準確度

    90 ppm

  • Digits of resolution

    6 ½

  • Maximum reading speed

    150 readings/s

  • 連接介面

    cPCI, PXI-1

  • DC Source

    No

  • 量測功能

    DCV and ACV, DCI and ACI, 2- and 4-wire Resistance

  • Software

    Soft Front Panel

  • 觸發

    Immediate

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • 類型

    Modular

  • Platform

    PXIe

  • Display type

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 輕巧的外形、超高的傳輸速率,使其成為自動測試系統的理想選擇
  • 每秒高達 150 個讀數的快速量測速度,有助於提升效率
  • 經濟實惠且可靠的解決方案,適用於大多數常見的 DMM 量測
  • 包括軟體功能面板、軟體驅動程式和應用程式碼範例,可簡化儀器控制並整合入現有系統中
  • 出廠前先經過校驗,隨附 ISO-9002、可追溯至 NIST 的校驗證書
隨附的選項:
  • 標準 3 年保固(無序號配件為 90 天)
  • 產品參考光碟
  • IO Library Suite 光碟
  • 校驗證書(CoC)
Keysight 保固標誌