Choose a country or area to see content specific to your location
取樣率高達 120 GSa/s 的任意波形產生器,可在單插槽 AXIe 模組的 4 個通道上,同時支援高達 64 GBaud 的訊號。
Frequency range
>240 MHz
Intrinsic jitter
125 fs
有效位元數 (ENOB)
5.4 Bits
無突波動態範圍
-25 dBc
上升與下降時間(典型值)
6 ps
振幅
1,600 mVpp diff max
DAC Resolution
8 bit
頻寬
45 GHz
Number of channels
1, 2, 4
Form factor
1-slot AXIe
最大的記憶體深度
512 kSa
類型
High Speed AWG
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
1
Platform
AXIe
Wavelength range
700 nm to 1650 nm
最大的取樣率
120 GSa/s
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight M8194A 任意波形產生器(AWG)具有同級產品中最高的取樣率和最寬的頻寬,而且單一模組可提供多達 4 個同步通道。
M8194A 專為滿足 64 GBd/64 QAM 和 100 GBd PAM4 的要求而設計,可因應同調光學信號和多位準/多通道數位信號的要求。 M8194A 是目前是德科技最快速的 AWG 之一,提供 120 GSa/s 的取樣率和高達 50 GHz 的頻寬。 M8194A 讓您能靈活地進行單通道或多通道操作,以擺脫複雜的操作流程。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。