時脈產生器模組

時鐘源,可支援多達四個 M8199A AWG 模組。

產品影像
  • Functionality

    Clock Source Module

  • Number of channels

    2

  • 頻寬

    32 GHz - 64GHz

  • Slots

    1

  • Platform

    AXIe

  • 最大的取樣率

    256 GSa/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

可為多達 4 個 M8199A AWG 模組提供時脈源

M8008A 是一款專為 M8199A 128/256 GSa/s 任意波形產生器設計的取樣時脈源。它亦可作為其他應用的獨立低抖動時脈源使用。 它配備單插槽 AXIe 模組,方便您將 M8008A 以及最多 2 個 M8199A AWG 模組,插入一個獨立的 5 插槽 AXIe 機箱中。

主要優點

  • 32 - 64 GHz 連續頻率範圍
  • 輸出振幅高達 +10 dBm
  • 極低的固有抖動與寬頻相位雜訊
  • 4 個時脈輸出,可驅動多達 4 個 M8199A AWG 模組(16 個通道)
  • 輔助時脈輸出可用作DCA 時基信號
Keysight 保固標誌