PROPSIM F64 通道模擬器

是德科技推出業界首見的 F8800A PROPSIM F64 射頻通道模擬器,讓使用者能在從研發、驗收到現場效能最佳化的整個工作流程中,對無線裝置、基地台、數位射頻和感測器系統進行標竿測試。

產品影像
  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 54 GHz

  • MIMO Topology

    16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16

  • Maximum RF bandwidth

    1,200 MHz

  • Maximum number of channels

    64

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

了解您的裝置的真實效能

是德科技推出業界首見的 F8800A PROPSIM F64 射頻通道模擬器,讓使用者能在從研發、驗收到現場效能最佳化的整個工作流程中,對無線裝置、基地台、數位射頻和感測器系統進行標竿測試。 藉由在逼真的實驗室環境中執行絕大部分的測試,使用者可縮短產品上市時間、提升產品成熟度,並降低產品開發和維護成本。

F8800A 符合所有 5G NR 的關鍵技術要求,包括:*
  • 5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、90、100、200、400 MHz 的訊號頻寬
  • 所有 5G NR 載波聚合(CA)機制
  • 5G NR 頻率範圍 1 和頻率範圍 2
  • 所有 3GPP 標準通道模型
  • 大規模 MIMO,使用 TR38.901 定義的無線通道模型,進行傳導和 OTA(Over-The-Air)測試
  • 裝置 MIMO OTA TS38.151

F8800A 支援各種不同的部署情境:*

  • 5G NR 非獨立模式(NSA)(使用 LTE 作為錨點基地台)
  • 5G NR 獨立模式(SA)
  • 5G 非地面網路(NTN)
  • 共存情境 – 5G NR 與 4G 和其他傳統技術搭配使用
  • Wi-Fi 卸載情境

* 需要適用的產品配置和授權