Choose a country or area to see content specific to your location
E4367A 為訂製的太陽能陣列模擬器,內含一台 E4360A 主機以及兩個 E4361A 模組。 在出貨前已經過完整測試,並且組裝成雙輸出太陽能陣列模擬器。
前面板接線
No
尺寸
Full-rack
類型
Mainframe
每個輸出的最大電流
8.5 A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
65 V
輸出數目
2
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
7 mV
應用
Photovoltaic testing
Input voltage
264 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
高度
2U
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
主機包含兩個 E4361A 模組:
E4367A 為訂製的太陽能陣列模擬器,內含一台 E4360A 主機以及兩個 E4361A 模組。 在出貨前已經過完整測試,並且組裝成雙輸出太陽能陣列模擬器。 Keysight E4361A 是一款 510W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4361A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。 它提供快速變化的 I-V 曲線,讓您能精確模擬在不同環境條件下(例如:不同溫度、時間、日蝕、自轉等等),太陽能陣列的輸出。
此外,E4360A SAS 主機的高度僅 2U,可節省許多寶貴的機架空間。 LAN、USB 與 GPIB 介面均為標配。 為了簡化測試系統的軟體開發,E4360A 太陽能陣列模擬器平台免費隨附 14360A 系統控制軟體套件。 如此可大幅簡化為多個太陽能陣列模擬器開發程式並進行控制的流程。 只要透過單一程式呼叫,就可以在太陽能陣列模擬器系統中,設定並控制多達 100 個 E4360 輸出。
E4360 太陽能陣列模擬器,可當作現成的獨立儀器使用,也可由是德科技整合入完整的統包式太陽能陣列模擬器系統中。此系統可依您的特定規格進行配置,並且整合和安裝所有必要的儀器和軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。