Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器為 2U 高度的雙插槽主機,最多可容納 2 個 Keysight E4360 模組,可支援 1,200W 的電源輸出。 模組需要單獨訂購。 標配 LAN、USB 與 GPIB 介面。
每個輸出的最大電流
N/A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
240 V
輸出數目
2
前面板接線
No
尺寸
Full-rack
類型
SAS/2U
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
0
Programming accuracy
N/A
應用
Photovoltaic testing
Input voltage
264 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器為 2U 高的雙插槽主機,最多可容納 2 個 E4360 模組,以支援 1,200 W 的輸出功率。 模組需要單獨訂購。 標配 LAN、USB 與 GPIB 介面。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。