Choose a country or area to see content specific to your location
DS1110A 是一款 445 奈米波長藍色多模二極體雷射,用於故障注入,具有高功率額定值和可配置的脈衝長度。
Wavelength
445 nm
Maximum frequency
50 MHz
Technology
Device Security
Product type
Multimode fault injection laser
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
DS1110A 445 奈米多模故障注入雷射採用高功率額定值的多模雷射二極體,可實現大光斑尺寸和光斑內足夠強度的粗略晶片表面掃描。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。