Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技 Expert ATE 電源供應器分為兩大類。NS1 類包含 DP5700、DP5800 及 N6900 系列,而 NS4 類則包含 RP5900 系列。
單輸出 10,200 W DP5810A 直流電源供應器提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、符合 LXI 標準,以及類比/電阻式輸出電壓和電流控制。
Adjustable slew rate
Maximum current per output
1020 A
Regenerative power
No
Maximum power
10200 W
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum voltage per output
10 V
Input phase voltage
3-Phase 380–520 VAC
Command processing time
≤ 0.1 ms
Measurement accuracy
0.08% + 8 mV
Noise and ripple
160 mVpp
Output response time
≤ 100 ms
Programming accuracy
0.08% + 8 mV
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全能功率,無需妥協
單輸出 10,200 W 的 DP5810A 具備通用交流輸入,並標配 GPIB、LAN 及 USB 介面,同時具備全面的過壓與過流保護功能。此外,它還支援類比電壓與電阻控制,以實現輸出程式設計。 本產品專為系統應用中的可靠性能而設計,採用緊湊的 2U 全機架尺寸機箱,卻具備先進功能,讓您能在更小的空間內更快地驗證複雜的功率裝置,且無需犧牲性能。
DP55810A 可讓您:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。