Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NC3 級基礎三相電源供應器包括 AC6900L 系列。
Keysight AC6900 系列三相電源提供完整的交流和直流電源解決方案,其結合了可靠的電源和準確的功率量測
最高頻率
550 Hz
直流電源
12 kW
最大功率
12000 VA
每個輸出的最大電壓
452 V
每個輸出的最大電流
160
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight AC6900 系列三相電源供應器將萬用電錶、諧波分析儀和電源分析儀的功能整合於一機,以提供完整的交流和直流電源解決方案。
輸出
內建測試功能
保護設計
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。