NC5級三相交流電源,320 Vrms,3000 VA,5000 Hz

AC6903H 三相交流/直流電源,320 Vrms,3 kVA 輸出,高達 5 kHz,適用於專業電源測試應用。

產品影像
  • 最高頻率

    5000 Hz

  • 直流電源

    3 kW

  • 最大功率

    3000 VA

  • 每個輸出的最大電壓

    452 V

  • 每個輸出的最大電流

    40 A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

Keysight 保固標誌