SERT 1600GE 8 埠機架式機箱,配備原生 OSFP1600 前面板埠,右側安裝 (RHS)

這款 1600GE 交換機與邊緣路由器測試儀(型號:SERT-1600-8P-OSFP-RHS)包含一個 8 埠機架式機箱,配備原生 OSFP1600 前面板埠、Riding Heatsink(RHS)光模組,並支援 L1-3 層測試。 支援所有 1x1600GE、2x800GE、4x400GE 及 8x200GE 以太網傳輸速率。

產品影像
  • Ports

    8

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Heat Sink

    RHS

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 可對新一代資料中心交換機互連架構及邊緣路由器進行 1.6T 以太網速率的驗證。
  • 支援 224G SerDes 技術,適用於高密度、高頻寬的網路基礎架構測試。
  • 產生線速流量,以在實際環境下驗證吞吐量、轉發效能及可擴展性。
  • 可針對交換機及邊緣路由部署進行延遲與效能基準測試。
  • 提供全面的控制平面驗證,並支援 BGP、ECMP、VXLAN 及 SONiC 環境。
  • 透過測試優先級流量控制(PFC)與顯式擁塞通知(ECN),驗證無損乙太網路架構。
  • 透過跨多系統的「精確時間協定」(PTP)同步機制,可從單一機箱擴展至大型拓撲結構。
  • 以所有被測裝置(DUT)端口的實際流量取代傳統的「蛇式測試」,使系統能在部署前模擬真實的擁塞狀況與網路行為。