XGS2-SDL,2 槽標準性能機箱套件

此機箱組合包含機架式機箱框架組件、執行 Native IxOS 作業系統的標準性能控制器模組、風扇組件模組、2 個電源供應器模組和標準星狀拓撲同步模組。包含安裝最新生產發布版本的 IxOS 軟體。注意:可選購備援電源供應器 (942-5005) 以提高系統可用性。

產品影像
  • Form factor

    Chassis

  • Operating System

    Linux

  • Slots

    2

  • Performance Level

    Standard

  • Interface

    N/A

  • Interface speed modes

    N/A

  • Ports

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 精巧的 3RU 外型尺寸,支援多種速度 — 400/100/50/40/25/10/1GE/100M
  • 支援 Keysight 應用程式,用於效能、功能、一致性和安全性測試
  • 三種機箱型號:
    • XGS2-SD 標準性能
    • XGS2-SDL 標準性能
    • XGS2-HSL 高效能
  • 超高效能 3RU 機箱組件,配備全新高速背板,可支援高頻寬需求
  • 熱插拔負載模組可在不中斷機箱運作的情況下更換
  • 備援電源供應器,確保測試不中斷。
  • 可搭配模組化電源供應器、機箱控制器、風扇組件和同步模組進行現場維修。
  • 支援 K400 負載模組
  • 支援全系列 Novus 負載模組
  • 支援 Windows 10 和 IxOS 原生模式