功率感測器

Keysight 8483A 二極體功率感測器可在 100 kHz 至 2 GHz 的頻率範圍、 -30 至 +20 dBm 的功率範圍(50 dB 動態範圍)量測平均功率。

產品影像
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    Type-N (75 Ohm)

  • Frequency range

    100 kHz to 2 GHz

  • 最大功率

    20 dBm (100 mW)

  • Power range

    -30 to +20 dBm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

8483A  Power Sensor
8483A Power Sensor

型號:

8483A

數量

選購項目

1

功率感測器,75 歐姆,100 kHz 至 2 GHz,-30 至 +20 dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

平均功率,100kHz-2GHz,-30dBm 至 20dBm,N 型 75 歐姆

焦點訊息

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 請聯絡是德科技授權經銷商以索取報價和訂購方式。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

  • 75 ohm 輸入阻抗功率感測器。
  • 出色的 SWR,可降低不匹配的不確定性。
  • 經準確的校驗,並可追溯至美國國家標準暨技術研究院(NIST)。
  • 與 EPM(新款 N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率計相容,以及 E1416A VXI 和已停產的 70100A 和 43X 功率計相容。
  • 在 -30 至 +20 dBm 範圍內執行準確的平均功率量測。
  • 頻率範圍:100 kHz 至 2 GHz。
  • 熱電偶功率感測元件。