型號:
34939A
Choose a country or area to see content specific to your location
配備 64 A 型繼電器 (具 1A 開關/ 2A 帶電流) 的高密度通用開關模組。
Channels/Crosspoints
64
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V, 2A
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34939T Y1137A Y1138A Y1140A
模組類型
General Purpose Switch
Number of channels
64
Speed
N/A
頻率
0
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 75,988
型號:
34939A
交期:
數量
選購項目
1
A 型通用開關 64 通道 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
Keysight 34939A 是高密度的通用開關模組,適用於 Keysight 34980A 多功能切換/量測裝置。Keysight 34939A 具備 64 個獨立單極單投 (SPST) 繼電器,可切換 1A 和 2A 帶電流。此模組可用來重新啟動待測產品、控制指示器和狀態燈,並啟動外部電源繼電器和螺線管。繼電器為 300V、1A 觸點,可處理高達 60W 的功率。78 接腳的標準 Dsub 接頭可搭配標準纜線、螺絲終端區塊,或大量互連解決方案使用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。