型號:
34470A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 進階數位萬用電錶分為兩個級別。DM6 級包括 34460A-34465A 和 DM34460A-DM34461A,而 DM7 則包括 34470A。
7.5 位數 Truevolt DMM 採用獨家 Truevolt 技術,可提高量測準確度,並提供更深入的量測洞察力。 16ppm 基本 DCV 準確度,每秒 5 萬筆讀值。
一年的基本直流量測準確度
16 ppm
Digits of resolution
7 ½
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
50,000 readings/s
Memory
50,000 readings
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 157,530
型號:
34470A
交期:
數量
選購項目
1
數位萬用電錶,7.5 位元,Truevolt 數位萬用電錶 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。
1
交流電源線選擇 120 伏特
Keysight 34470A 7.5 位數高效能型 Truevolt 數位萬用電錶提供更高的準確度、速度和解析度。
隨附配件:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。