WG3級 Trueform 波形產生器, 1 通道數, 120 MHz

33621A 採用是德獨有的 Trueform 技術,可產生各種不同的訊號,讓您能透過無可匹敵的功能執行嚴苛的量測。

產品影像
  • 頻寬

    120 MHz

  • 任意波形

    Yes

  • 最大的取樣率

    1 GSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

  • Number of channels

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

33621A WG3 級 Trueform 波形產生器
33621A WG3 級 Trueform 波形產生器

型號:

33621A

數量

選購項目

1

33600A 系列波形產生器,120 MHz,1 通道 | KeysightCare 技術支援 – 3 年 | Keysight 返廠保固 – 3 年。

焦點訊息

是德獨家的 Trueform 技術

  • 為您嚴格的量測,提供無與倫比的全方位訊號產生能力
  • 可產生諧波失真低了 5 倍的正弦波,為您提供更純淨的訊號
  • 高達 100 MHz、抖動為 1 ps 的脈衝,讓您獲得更精準的時序
  • 真正的逐點式任意波形產生能力,可更準確地重現使用者自訂的波形

儀器功能

  • 1 GSa/s 的取樣率,可提供具有更高時間解析度的任意波形
  • 14 位元解析度和 1 mVpp 至 10 Vpp 的振幅範圍,可提供極佳的振幅準確度
  • 每通道 4 MSa 的標配波形記憶體、每通道 16 MSa 的選配記憶體,讓您能夠記錄更長的波形
  • 標配的 USB、LAN(LXI-C)和選配的 GPIB 介面,讓您快速輕鬆地連上 PC 或網路

波形產生和編輯功能

  • 可直接在面板上使用內建的編輯器來產生波形
  • 在示波器中擷取波形並載入產生器
  • 可在 MATLAB、Microsoft Excel 等產生波形並載入產生器
  • 免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

 

Keysight 33600A 系列波形產生器採用專有的 Trueform 訊號產生技術,提供比傳統 DDS 產生器更多的功能、傳真度和靈活性。這款可靠的訊號產生器,讓您能以更高的自信輕鬆產生您所需的完整訊號並輸出至您的裝置。

33621A 可輕鬆升級,以因應您的需求變化

註: 單通道產生器不能升級成 2 個通道的產生器。