型號:
33612A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight WG3 級專業波形與函數產生器包含 33600 系列。
Keysight 33612A 採用是德獨有的 Trueform 技術,可產生各種不同的信號,讓您能透過無可匹敵的功能執行嚴苛的量測。
頻寬
80 MHz
任意波形
Yes
最大的取樣率
660 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
Number of channels
2
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 275,742
型號:
33612A
交期:
數量
選購項目
1
波形產生器 33600A 系列,80 MHz,2 通道 | KeysightCare 技術支援服務 - 3 年 | 送修 Keysight 保固服務 - 3 年。
Keysight 33600A 系列波形產生器使用獨有的 Trueform 訊號產生技術,提供比傳統 DDS 產生器更多的功能、傳真度和靈活性。 這款可靠的訊號產生器,讓您能以更高的自信度輕鬆產生您所需的完整訊號,並輸出至您的裝置。
33612A 可輕鬆升級,以因應您的需求變化
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。