型號:
33521B
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight WG2 級進階波形與函數產生器包含 33500 系列。
Keysight 33521B 波形產生器採用是德獨有的 Trueform 技術,可提供無可比擬的量測能力,以便產生全方位信號。
頻寬
30 MHz
任意波形
Yes
最大的取樣率
250 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
Number of channels
1
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 110,583
型號:
33521B
交期:
數量
選購項目
1
33500B 系列波形產生器,30 MHz,1 通道(含任意波形) | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年。
Keysight 33500B 系列波形產生器搭配獨有的 Trueform 信號產生技術,提供比傳統 DDS 產生器多更多的功能、傳真度和靈活性。這款可靠的信號產生器,讓您能以更高的自信度輕鬆產生您所需的完整信號並輸出至您的裝置。
當您的需求改變時,您可隨時將 Keysight 33521B 升級。
註:單通道產生器不能升級成雙通道產生器。
Microsoft 為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。