尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
是德Screen Capture 2.0
是德儀器的 IntuiLink Screen Capture 是一個替代繪圖機擷取 GPIB 儀器螢幕畫面影像的工具。視儀器提供以下的功能。所有儀器支援螢幕畫面擷取。
- 可下載儀器螢幕畫面的 bitmap、繪圖機影像,或是印表機影像。
- 可下載示波器的波形資料。
- 可將儀器設定存成檔案,亦可從檔案擷取儀器設定。
- 將每頁多重影像的螢幕畫面和影像列印至印表機
支援的儀器
示波器
54600 系列54600B、54601A、54601B、54602A、54602B,和 54603B
54610 系列54610B、54610B、54616B,和 54616C
54620 & 54640系列54622A/D、54624A/D,和 54645A/D
54500 系列54501A 和 54502A
Infiniium:54810A、54815A、54820A、54825A
頻譜分析儀
3585A 頻譜分析儀,40.1 MHz
E4440A PSA 頻譜分析儀
網路分析儀
3577A 頻譜分析儀,200 MHz
8753ES、8753E、8753D、8753C、8752、8720ES、8714C/ET/ES、8713C/ET/ES、8712C/ET/ES、8702/3、8510A/BC
參數、阻抗分析儀
4145A/B 半導體參數分析儀
4194A 精密阻抗分析儀
4395A/96B 網路/頻譜/阻抗分析儀 注意:此需要其他個別安裝。
53310A MDA 分析儀
是德依「現況」提供本免費軟體。本約包括任何明示或暗示的保固,但不限於任何違反事項的保固,舉凡如買賣、品質滿意度、合理的維護和技能,以及適合特殊目的的暗示均不在保固範圍。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2003-10-08 | 2.0 | IntuiLink Data Capture for Keysight Instruments offers the following capabilities depending on the instrument Add-In: 1) Alternative to using a plotter to capture the screen image of GPIB instruments; 2) download bitmap, plotter image, or printer imag |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2003-10-08 | 2.0 |
| 版本說明 |
|---|
| IntuiLink Data Capture for Keysight Instruments offers the following capabilities depending on the instrument Add-In: 1) Alternative to using a plotter to capture the screen image of GPIB instruments; 2) download bitmap, plotter image, or printer imag |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Readme File
授權
- 不需要授權
支援文件
下載
安裝於: Instrument
參加條件
- 無相關資訊
支援的儀器
- See Above
無可用的軟體版本
SHOW MORE