是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2015-08-24 06.10.0000 For installing the compatible FPGA dynamic probe for Altera FPGAs software package.
發佈日期 版本
2015-08-24 06.10.0000
Version Description
For installing the compatible FPGA dynamic probe for Altera FPGAs software package.

如何下載

  • Click the download button, select file and save.

如何安裝

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.

授權

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

支援的儀器

  • 16850 Series portable logic analyzers
無可用的軟體版本
SHOW MORE