尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight Medalist SPI 3.1.6.02 軟體修訂檔
軟體發行日期: 2010 年 5 月
系統需求: SP50 系列 3
作業系統: Windows® XP Professional
軟體需求: 3.1.6
此軟體修定檔包含一些可提升軟體穩定性的 SPI 軟體變更。您可在版本註釋中找到此解決方案的詳細資訊。這不是完整的 AOI 軟體安裝程式。您的 SPI 系統必須先安裝 3.1.6 版軟體,才能安裝此修補程式。
軟體下載指南:
您必須具備有效的登入帳號才能下載此軟體修訂檔。
安裝步驟:
1. 退出 SP GUI 應用程式。
2. 將目前的 AOIpEngine.exe 和 spGUI.exe 檔備份到 c:\Program Files\Keysight Technologies\SP Series 資料匣中。
3. 將軟體套件解壓縮至一個臨時資料匣,如:c:\temp 或桌面。
4. 在setup.exe上按兩下滑鼠左鍵。
5. 選擇”Yes”
6. 選擇 “OK”
7. 選擇 ”Finish” 以重新開機
備註: Windows XP 是微軟公司在美國的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2010-05-10 | 3.1.6.02 | The Keysight OLP 3.1.6.02 software patch contains new features and corrects several issues for test development and test execution. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2010-05-10 | 3.1.6.02 |
| 版本說明 |
|---|
| The Keysight OLP 3.1.6.02 software patch contains new features and corrects several issues for test development and test execution. |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 需取得授權
支援文件
下載
安裝於: PC
作業系統
- Windows XP
參加條件
- See Above
無可用的軟體版本
SHOW MORE