何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist SPI 3.1.6.02ソフトウェア・パッチ
公開日:2010年5月
システム要件:SP50シリーズ3
オペレーティング・システム:Windows® XP Professional
ソフトウェア要件: 3.1.6
このソフトウェア・パッチには、安定性を向上させるSPIソフトウェアの変更が含まれています。ソリューションの詳細は、リリース・ノートに記載されています。フル・インストールができるAOIソフトウェアではありません。このパッチをインストールする前に、3.1.6ソフトウェアがすでにSPIシステムにインストールされている必要があります。
ダウンロード手順:
このパッチをダウンロードするには、有効なログイン・アカウントを持っている必要があります。
インストール手順:
1. SP GUIアプリケーションを終了します。
2. c:\Program Files\Keysight Technologies\SP Seriesフォルダにある現在のAOIpEngine.exeとspGUI.exeをバックアップします。
3. パッケージをテンポラリ・フォルダ(c:\tempフォルダやデスクトップなど)に展開します。
4. setup.exeをダブルクリックします。
5. "Yes" を選択します。
6. "OK" を選択します。
7. “Finish”を選択してPCをリブートします。
注記: Windows XPは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2010-05-10 | 3.1.6.02 | The Keysight OLP 3.1.6.02 software patch contains new features and corrects several issues for test development and test execution. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2010-05-10 | 3.1.6.02 |
| 内容 |
|---|
| The Keysight OLP 3.1.6.02 software patch contains new features and corrects several issues for test development and test execution. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンスが必要
説明資料
ダウンロード
インストール先: PC
OS
- Windows XP
前提知識
- See Above
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE