經典款
完全符合指定的 Bluetooth® 認證測試要求
僅限 Bluetooth 先期認證測試
如與其他設備結合使用,完全符合指定的 Bluetooth 認證測試要求

 


Bluetooth 射頻層測試案例
E6640A 無線測試儀(V9081B-2FP 適用於EXM、V9081A-2FP 適用於E6630A、U9081A-2FP 適用於EXT) N4010A無線連接測試儀5 X 系列信號分析儀 N/W9081A-2FP 89600 VSA Opt AYA(向量調變分析) X 系列和 E4438C ESG 信號產生器,配備 N7606B Bluetooth Signal Studio 軟體
Bluetooth BR+EDR          
發射器測試          
輸出功率 (TRM/CA/01/C)  
功率密度 (TRM/CA/02/C)      
功率控制 (TRM/CA/03/C)    
發射器輸出譜頻率範圍 (TRM/CA/04/C)      
發射器輸出譜頻 20 dB 頻寬 (TRM/CA/05/C)    
發射器輸出譜頻相鄰通道功率 (TRM/CA/06/C)    
調變特性 (TRM/CA/07/C)    
初始載波頻率容忍度 (TRM/CA/08/C)  
載波頻率漂移 (TRM/CA/09/C)  
EDR 相對傳輸功率 (TRM/CA/10/C)  
EDR 載波頻率穩定度和調變準確度 (TRM/CA/11/C)    
EDR 差動相位編碼 (TRM/CA/12/C)    
EDR 頻內雜散放射 (TRM/CA/13/C)      
接收器測試          
靈敏度/單插槽封包 (RCV/CA/01/C)    
靈敏度/多插槽封包 (RCV/CA/02/C)    
C/I 效能 (RCV/CA/03/C)    
隔絕效能 (RCV/CA/04/C)    
交互調變效能 (RCV/CA/05/C)    
最大輸入位準 (RCV/CA/06/C)    
EDR 靈敏度 (RCV/CA/07/C)    
EDR BER 位準效能 (RCV/CA/08/C)      
EDR C/I 效能 (RCV/CA/09/C)      
EDR 最大輸入位準 (RCV/CA/010/C)      
           
Bluetooth 低能量 (4.0、4.2 和 5.0)          
發射器測試          
NOC 上的輸出功率1 (TRM/CA-01-C)    
EOC 上的輸出功率1(TRM/CA-02-C)    
NOC 上的頻內雜散放射1 (TRM/CA-03-C)    
EOC 上的頻內雜散放射1 (TRM/CA-04-C)    
調變特性 (TRM/CA-05-C)    
NOC 上的載波頻率偏移和漂移1 (TRM-LE/CA-06-C)    
EOC 上的載波頻率偏移和漂移1 (TRM-LE/CA-07-C)    
接收器測試          
NOC 上的靈敏度1 (RCV-LE/CA/01/C)    
EOC 上的靈敏度1 (RCV-LE/CA/02/C)    
C/I 和接收器選擇性效能 (RCV-LE/CA/03/C)    
隔絕效能 (RCV-LE/CA/04/C)    
交互調變效能 (RCV-LE/CA/05/C)    
最大輸入位準 (RCV-LE/CA/06/C)    
PER 報告整合性 (RCV/CA/07/C)      

1 針對 Bluetooth 低能量(LE),NOC 和 EOC 測試完全相同,只有操作條件不同,EOC 要求極端溫度、空氣濕氣、電源電壓,但並不影響測試設備要求。

2 C/I 效能接收器測試需要額外的信號源和 Bluetooth 功能,例如 E6640AN4010AN5182A MXG、或 E4438C ESG,以作為干擾信號。

3 隔絕效能接收器測試需要 Bluetooth 調變信號源,例如 E6640AN4010AN5182A MXGE4438C ESG,以及微波信號源,例如 N5183A MXG 類比信號產生器或 E8257D PSG,以便產生干擾信號(30 MHz 至 12.75 GHz)。

4 交互調變效能接收器測試需要 2 個 Bluetooth 調變信號源,例如 E6640AN4010AN5182A MXG、或 E4438C ESG,以及微波/類比信號源,例如 MXG N5181AN5183A MXGE4428C ESGE8257D PSG,以便產生交互調變。

5 N4010A-101 提供 Bluetooth 1.2 測試所需的 Bluetooth 信號。Bluetooth EDR 測試需要選項 107 和選項 101。Bluetooth LE 測試需要選項 109 和選項 101。

6 支援製造測試情境。

7 無單鍵支援,在 X 系列信號分析儀中使用 GPSA 模式。

8 如果 89600 選項 AYA 與是德科技信號分析儀或頻譜分析儀搭配使用,這些量測是功率量測之頻譜分析儀模式的標配功能。

9 需要選項 AYA。