尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 34410A 標準出貨元件
以下為 6 1/2 位數高性能 Keysight 34410A 數位萬用電錶產品的標準配備:
- (1) 6 1/2 位數高性能的 Keysight 34410A 數位萬用電錶
- (1) 電源線
- (1) 測試引線套件
- (1) USB 纜線
- (1) 測試報告校驗證書
- 產品參考 CD
- IO 程式庫媒體組 CD
您可以訂購的選項:
- #0B0─不含印刷版手冊 (標準光碟片內含所有文件)
- #ABA─新增印刷版手冊 (僅限英文版,34410-9000)。包含快速啟動講義、使用者指南及維修指南。
其他可訂購的配件:
- 包含一個符合 Keysight 34,410A 上方的 Cordura 配件袋,可以用來裝手冊及纜線。(Keysight 34162A 配件袋於 12 月上市。)
- 將 IEEE-488 介面增至您以 PCI 為基礎的電腦 適用 Windows 的 Keysight 82350B PCI 高性能 GPIB 介面卡
- 將 IEEE-488 介面增至您以 ISA 為基礎的Windows 95/98/NT/2000 電腦 適用 Windows 的 Keysight 82341C ISA GPIB 介面卡
- 機架裝置 *及充填面板安裝於單一 Keysight 34410A 的左側或 Keysight 34190A 機架安裝套件的右側
- 以 Keysight 34410A 以及 Keysight 34330A 電流分路器來量測高達 30 A 的高電流
- 以 Keysight 34132A Deluxe 測試引線組來新增一個夾具及探棒陣列
- 精密的探棒標榜含防滑的 pogo 探棒頭 Keysight 34133A 精密測試引線
- 以 Keysight 34308A 熱敏電阻套件量測熱敏電阻
* 欲並列兩個 Keysight 34410A 機架裝置,請訂購鎖定連結套件 (零件編號 5061-9694) 與凸緣套件 (零件編號 5063-9212)
相關產品:
- Keysight 33220A,20MHz 函數/任意波形產生器─可建立 14 種類型的波形,包括從面板產生的脈衝。 Keysight 33220A,20MHz 函數/任意波形產生器
- Keysight E3631A 80 W 三輸出,可程式化直流電源供應器─三輸出供應器提供常見的電壓及 GPIB 與 RS-232 連結能力 Keysight E3631A 80 W 三輸出,6V,5A 與 ±25V,1A
- Keysight 53131A 計頻器,10 位數 ─ 可進行頻率量測、時序間隔,與脈衝量測 Keysight 53131A 萬用計頻器,10 digit/sec,500 ps
- Keysight 54622D 2+16 頻道,100MHz 混合信號示波器 ─ 可同時檢視類比及數位信號 Keysight 54622D 2+16 頻道,100MHz 混合信號示波器
- 是德測試與量測程式設計員工具套件 ─ 從 Visual Studio .NET 連接並控制儀器 是德測試與量測程式設計員工具套件
- Keysight VEE Pro─利用 Keysight VEE 圖形化程式設計環境快速地編程儀器 Keysight VEE Pro 7.5