何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34411Aの標準付属品
Keysight 34411Aデジタル・マルチメータ(6 1/2桁、超高性能)には、以下が標準で付属しています。

- (1) 34411Aデジタル・マルチメータ(6 1/2桁、超高性能)
- (1) 電源コード
- (1) テスト・リード・キット
- (1) USBケーブル
- (1) 校正証明書(テスト・レポート付き)
- 製品リファレンスCD
- IOライブラリ・メディア・スイートCD
付属品としてオーダ可能なオプション:
- #0B0 :ハードコピー・マニュアルの削除(マニュアルはすべてCD-ROMで提供されます)
- #ABA :ハードコピー・マニュアルの追加(英語版のみ、34410-9000)。クイック・スタート・チュートリアル、ユーザーズ・ガイド、サービス・ガイドを含む。
オーダ可能なその他のアクセサリ:
- アクセサリ・ポーチ:34411Aの上部に取り付け、マニュアルやケーブルの保管に使用します。(34162Aアクセサリ・ポーチ)。
- IEEE-488インタフェース(PCI):PCI内蔵のコンピュータにIEEE-488インタフェースを追加できます。 82350B Windows用PCI高性能GPIBインタフェース・カード
- IEEE-488インタフェース(ISA):Windows 95/98/NT/2000 が動作するISA内蔵のコンピュータにIEEE-488インタフェースを追加できます。 82341C ISA高性能GPIBインタフェース、Windows 95/98/NT用
- ラックマウント*および1台の34411Aを左または右側に取り付けるためのフィラー・パネル 34190A ラック・マウント・キット
- 34411Aで30 Aまでの大電流を測定するのに使用 34330A 30A分流器
- デラックス・テスト・リード・キット:クリップ/プローブ・アレイが追加されます 34132A ベンチ・トップDMM用デラックス・テスト・リード・セット
- すべり止めポゴ・チップを備えた高精度プローブ 34133A 精密DMMテスト・リード
- サーミスタの測定 34308A サーミスタ・キット
* 2台の34411Aをラックに「並列に」搭載する場合は、ロックリンク・キット(パーツ番号5061-9694)およびフランジ・キット(パーツ番号5063-9212)をオーダしてください
関連製品:
- 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器:フロント・パネルからパルスなど14種類の波形を作成できます 33220A 20MHz ファンクション/任意波形発生器
- E3631A 80 W 3出力、プログラマブルDC電源:GPIB/RS-232での接続が可能な3出力電源 E3631A 80 W Triple Output, 6V, 5A & ±25V, 1A
- 53131A周波数カウンタ(10桁):周波数測定、タイム・インターバル、パルス測定が可能です 53131A ユニバーサル周波数カウンタ、10桁/s
- 54622D 2+16チャネル、100 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ:アナログ信号とデジタル信号を同時に表示できます 54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
- Keysight T&M Programmers Toolkit:Visual Studio .NETから測定器を接続/制御できます W1140A Keysight T&Mプログラマーズ・ツールキット
- Keysight VEE Pro:グラフィカル・プログラミング環境で測定器を簡単にプログラムできます Keysight VEE Pro 7.5