Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
[ECU 測試] 在桌上型儀器上執行自動輸入/輸出靜態特性測試
傳單
提高新一代電源轉換器設計的可靠性和效率(第一部分)
為了減少二氧化碳排放,並提高車輛電氣化及其他再生能源系統的下一代電源轉換器設計的可靠性和效率,需要更好的功率元件和組件評估。
L4445A ????/??????
這份 Keysight L4445A 微波開關衰減器驅動器的 10 頁產品概覽包含產品規格以及詳細訂購資訊。
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
B2200A 飛安培低洩漏開關、B2201A 14 通道低洩漏開關、E5250A 低洩漏開關
本產品手冊詳細介紹了 Keysight 低洩漏開關系列的特性和競爭優勢。它還包含一份切換解決方案選型指南,其中附有基本技術規格。
B2200A/BB2200A 飛安培漏電流開關主機,B2201A 14 通道低漏電流開關主機
本資料表顯示 B2200A 飛安級漏電流開關主機和 B2201A 14 通道低漏電流開關主機的技術資訊。
E5250A 低洩漏開關主機
本資料表包含一套完整的規格和補充技術資訊。
使用 E5250A 開關主機進行低電流測量
本應用說明介紹 Keysight 全新 E5250A 切換解決方案,可用於多個半導體元件的精確特性分析。
搭配切換矩陣主機進行低頻雜訊量測
E4727B 進階低頻雜訊分析儀可在多種裝置類型上實現快速、準確且可重複的低頻雜訊 (LFN) 量測。現在,由於與 Keysight 的 WaferPro Express 軟體緊密整合,裝置建模與特性分析工程師可將雜訊量測新增至更廣泛的量測套件中,該套件包括高速直流、電容和 RF S 參數量測,同時自動化晶圓探棒控制。
切換矩陣
Keysight 已開發出各式各樣的客製化切換矩陣,從簡單的 1 x 6 到 10 x 10 無阻塞全存取矩陣,乃至於完整的客製化切換和調節單元。這些經驗讓我們能以符合成本效益的方式,為您的應用提供最佳解決方案。
PXI 矩陣開關模組
本文件提供 Keysight 矩陣開關模組的技術與其他優勢概觀。
開關矩陣效能最佳化秘訣
探索 8 個實用秘訣,了解如何最佳化您的開關矩陣效能,以及設計開關解決方案時應記住的重要功能。
U2751A USB 模組化開關矩陣
Keysight U2751A USB 模組化開關矩陣為自動化測試提供高品質、低成本的切換解決方案。
87406B 同軸矩陣開關
本技術概覽包含微波和 RF 儀器與系統高效能多埠開關的產品說明、主要規格和訂購資訊。
高效能機電矩陣開關
這份兩頁快速事實資料表重點介紹機電矩陣開關的主要功能和規格。
87606B 同軸矩陣切換器
本文件包含適用於微波與 RF 儀器及系統之高效能多埠切換器的產品說明、頂級規格與訂購資訊。其他型號:11713A、87104、87106
低 PIM 同軸開關
本資料表提供低 PIM 同軸開關的簡要概述和規格。
PXI 矩陣開關模組 M9120A, M9121A, M9122A
PXI 矩陣開關模組資料表提供 M9120A、M9121A 和 M9122A 的規格和產品訂購資訊。
Keysight E1466A 4x64 繼電器矩陣開關技術規格
Keysight E1466A 繼電器矩陣開關是一款 C 尺寸、1 槽、基於暫存器的 VXI 模組。此 4x64 矩陣可切換每個交叉點,包括高電平和低電平。Keysight E1466A 模組為大型矩陣應用提供了最佳的每交叉點成本效益。它透過串聯纜線,可輕鬆擴展至更大的矩陣,讓您能夠互連不同模組上的行和列。一個完整的 Keysight E1401B 13 槽主機架最多可擁有 3072 個雙線交叉點。這是一份 4 頁、按需列印的黑白文件。
Keysight E1467A 8x32 繼電器矩陣開關技術規格
這是一份 4 頁、隨選列印的黑白文件。Keysight E1467A 繼電器矩陣是一個 C 尺寸、1 插槽、基於暫存器的 VXI 模組。此 8x32 矩陣可將每個交叉點切換為高電位和低電位。Keysight E1467A 透過串接纜線可輕鬆擴展至更大的矩陣,讓您能夠互連不同模組上的行與列。一個完整的 Keysight E1401B 13 插槽主機最多可達 3072 個兩線交叉點。Keysight E1467A 模組為大型矩陣應用提供了最佳的每交叉點成本。
尋找感興趣的產品?