Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
從 DDR3 到 DDR4 和 DDR5 的 DDR 記憶體測試挑戰
DDR 記憶體晶片技術在過去 10 年中已發展了兩代,下一代目前正在定義中。隨著每一代技術的改進,資料傳輸速率越來越快,裕度隨之縮小,因此設計工作和測試變得更具挑戰性。本白皮書將探討該技術的發展歷程、測試如何隨之演進,以及可協助應對當前和未來 DDR 世代所帶來挑戰的測試設備。
DDR 記憶體設計與測試概觀
Keysight DDR 設計與測試解決方案簡要概述。
DDR 記憶體概觀、開發週期與挑戰
由於製造工藝的改進降低了成本,首選技術現在是 DDR SDRAM,即雙倍資料速率同步動態隨機存取記憶體。
縮短您的洞察時間:偵錯 DDR 和 DDR2 系統中的間歇性記憶體故障
如何確保在嘗試找出間歇性記憶體故障的根本原因時,不會浪費寶貴時間?
不斷演進的測試方法以實現 DDR4 相符性
DDR 記憶體設計必須更快,同時設計必須縮小尺寸並降低功耗。及早掌握設計洞察,以達成產品品質、互通性和上市時間目標。
DDR – 雙倍資料速率記憶體
快速且準確地測試 DDR 設計中的關鍵參數。雙倍資料速率記憶體無處不在。我們協助您的 DDR 設計更快上市。
高速運算介面的演進
隨著資料中心營運商開始從 100GE 遷移到 400GE,他們需要一個遷移計畫,將他們帶到下一代高速運算介面(例如 PCIe 或 DDR)。
通往 PCIe 5.0 的快車道
將 PCIe 4.0 的吞吐量提高一倍,達到 32 GT/s. 資料中心營運商需要採用新一代技術來滿足 5G 和物聯網的響應時間和高頻寬 要求。
DDR4 與 DDR5 記憶體簡介
在本課程中,我們將探討必要的 DDR4 量測,並為從 DDR4 轉向 DDR5 的設計人員提供建議。
8 查看
採用 DesignCon 2017 的 SSN 引起的抖動模型,實現精確的統計式 DDR4 裕度估計
本文提出了一種透過使用遮罩校正因子來提高 DDR4 統計模擬準確性的方法。
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀的詳細規格資料表
N9340A 手持式頻譜分析儀
N9340B 3 GHz 射頻頻譜分析儀的規格和說明摘要。
Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A
本傳單概述新型 Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A 的主要規格和功能。
防止頻譜分析儀損壞的秘訣
防止頻譜分析儀損壞的秘訣。
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
N9343C 13.6 GHz Handheld Spectrum Analyzer
產品說明書解釋 Keysight N9343C 手持式頻譜分析儀如何讓您的現場測試工作更輕鬆。
Keysight 16800 系列可攜式邏輯分析儀
16800 系列邏輯分析儀提供更多量測功能,助您克服最嚴峻的數位除錯挑戰,而無需增加成本。8 款固定配置型號提供 34、68、102、136 或 204 個邏輯分析通道。其中 3 款型號還包含內建的 48 通道邏輯分析儀。標配大型 15 吋顯示器。觸控螢幕為選配。
N9344C Handheld Spectrum Analyzer (HSA) 1 MHz to 20 GHz
N9344C 手持式頻譜分析儀資料表
是德科技 B1500A 半導體元件分析儀
使用 Keysight B1500A 半導體元件分析儀,搭配 B1500A WGFMU 模組進行超快速 1 微秒 NBTI 特性分析。
N9343C Handheld Spectrum Analyzer (HSA) 1 MHz to 13.6 GHz
N9343C 手持式頻譜分析儀資料表
尋找感興趣的產品?