Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
專為解決貴產業獨有的設計與測試挑戰而打造的客製化解決方案。
這些用例已對應至產品生命週期的每個階段,從設計到營運。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
如何解決訊號完整性問題:基礎知識
如何解決訊號完整性問題:基礎知識將向您展示如何使用眼圖、S參數、時域反射計(TDR)和單脈衝響應等基本訊號完整性(SI)分析技術來解決訊號完整性問題。
如何使用數位萬用電錶精確量測電阻
瞭解如何使用開爾文量測方法或 4 線式量測設定,搭配數位萬用電錶進行準確的電阻量測。
AI 輔助微波電路設計
在此影片中,了解 AI 和機器學習如何為射頻電路設計提供設計助理。Python API 解鎖了 ADS 架構,實現了對內部功能的無與倫比的控制。瑞典研究生以 QR 碼的形式建立濾波器,並在 RFPro 中執行重複模擬,以識別符合最佳設計規格的版本。
如何透過數位學習套件使用 Python 進行控制和自動化
本影片將向您展示如何設定軟體和硬體,以使用數位學習套件作為前端使用者介面,透過 Python 控制您的儀器。
100G 電氣一致性測試解決方案
Keysight 新推出的預一致性 100GAUI-1 相符性測試解決方案,透過自動化晶片對模組 (C2M) 和晶片對晶片 (C2C) 介面的 120 多項發射器量測 (Tx) 和接收器測試程序 (Rx),簡化了 100Gbps 電氣介面的測試。轉向 100Gb/s 和 53Gbaud PAM4 技術,可實現 800G 光收發器和 51.2 Terabit 交換器等新技術。這最佳化了頻寬和交換容量,同時降低了使用者的成本和功耗。我們的 112G 相符性測試解決方案提供參考等化器 (CTLE+DFE) 和發射器去加重設定的自動最佳化等功能。該解決方案還根據 IEEE 802.3ck 建議的最新發展,提供準確且可重複的測試結果,其中包括最新的 IEEE 400G 乙太網路標準。這將資料中心晶片、交換器和系統供應商的研發團隊的特性分析時間從數小時縮短到數分鐘。透過引導式設定、一鍵式自動化壓力訊號校準和相符性量測,此測試應用程式可提供穩健且可重複的測試結果,並最大限度地減少使用者互動的需求。如需 Keysight 光學產品組合和 800G 解決方案的更多資訊,請造訪:https://www.keysight.com/find/800G
DC-DC 轉換器測試示範
了解如何快速測試 DC-DC 轉換器的負載調整率、線路調整率、開啟時間、關閉時間、輸出漣波和效率。本影片將示範如何使用這些測試來為您的應用選擇正確的轉換器。
DLS 二極體特性分析
示範如何使用 Digital Learning Suite 和基本桌上型儀器來分析主動式電子元件特性的教學影片。
如何測試電動車充電一致性
在此示範中,我們將展示您如何應對這些挑戰,並透過自動化軟體和模組化、可升級的測試系統簡化您的 EV 互通性與一致性測試。
CODE V 快速入門
學習使用 CODE V 的基本概念,從製作和分析鏡頭到使用 CODE V 優化器「自動設計」來改進鏡頭。
將 AI 連接至 Keysight ADS 以進行 RF 設計
了解如何在 5 分鐘內使用 ADS MCP(模型上下文協定)伺服器,將您偏好的 AI 助理連接至 Keysight ADS。這支快速展示影片示範了如何配置連接,並開始在 ADS 中使用 Claude Code、GitHub Copilot、Cursor 和其他支援 MCP 的助理等 AI 工具。
DC-DC 轉換器負載調整率測試示範
本影片示範如何輕鬆測試 DC-DC 轉換器的負載調整率。負載調整率測試量測 DC-DC 轉換器在輸入電壓恆定時負載電流變化時,維持指定電壓輸出的能力。
搭配 Memory Designer 和 SIPro 進行 DDR 模擬
使用 Keysight 的新工作流程,模擬您的 DDR4 或 DDR5 記憶體設計變得更加容易。此影片將展示使用 SIPro 對 PCB 進行 EM 萃取、執行訊號完整性系統級分析,然後在 PathWave ADS Memory Designer 中進行 DDR 合規性測試。
如何設計相控陣列系統
本影片介紹相位陣列系統設計最重要的考量,特別適用於建議的 5G 架構。
3D Interconnect Designer 快速入門影片
在此快速入門教學中,您將在不使用精靈的情況下建立完整的晶片對晶片 (die-to-die) 互連。影片將帶領您逐步了解核心設計工作流程,包括如何建立新專案、定義基板、建立元件定義、放置凸塊圖 (bump map)、連接網路、新增晶片、建立互連匯流排,以及準備進行鏈結層模擬。
量子 EDA 解決方案
在此影片中,我們將探討如何使用 Keysight 量子 EDA 解決方案應對超導量子晶片的設計挑戰。我們將介紹量子晶片的整合工作流程,並重點介紹我們的三種獨特解決方案:Quantum Layout、QuantumPro 和 Quantum Circuit Simulation。
量子佈局
Keysight 量子佈局解決方案透過廣泛的諧振器和量子位元庫,簡化了量子晶片設計。我們的量子技術可加速您的開發流程,而自動化氣橋則消除了處理不必要 CPW 線路模式的麻煩。此外,我們的多層技術可輕鬆擴展量子位元的數量。
RF EDA 領域的 GitHub Copilot 入門指南
本影片將介紹如何搭配是德科技 (Keysight) 的 ADS 和 Nexus,運用 GitHub Copilot 實現 RF 設計自動化。您將學習如何設定 MCP 伺服器、將 AI 代理程式連線至模擬工具、自動化直流電壓-電流掃描、執行模擬、跨平台比較結果,以及如何利用 GitHub Copilot 的桌面應用程式來簡化 RF 設計工作流程並提升生產力。
如何測試磁振造影射頻線圈
最佳化 RF 線圈效能需要適當的設計模擬和多通道測試,以確保高品質的 MRI 影像和病患安全。瞭解詳情使用 Keysight 的建模、模擬和特性分析工具來測試 MRI 機器的 RF 線圈。
使用IntegraVision功率分析儀量測突波電流
使用IntegraVision功率分析儀,快速視覺化並量測突波電流。突波電流相較於穩態電流通常極為龐大,但持續時間極短。IntegraVision功率分析儀具備寬廣動態範圍,特別適合用於視覺化與量測突波電流等瞬態活動。
如何使用 Keysight Photonic Designer 的光學模式求解器
本影片展示了如何在 Keysight Photonic Designer (W3803B) 中使用新的光學模式求解器 GUI 來計算波導模式和方向耦合器。它還展示了 Python API,可實現自動化模擬、參數掃描和進階光子設計工作流程。
尋找感興趣的產品?