Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 專家將引導您掌握雷達系統設計與量測的基本原理及先進技術。從基礎雷達概念(包含系統元件和雷達方程式)開始,進而學習脈衝壓縮和 FMCW 雷達等複雜的訊號處理方法。最後,探討探棒負載對示波器量測的影響,以及如何確保雷達訊號擷取的準確性。本訓練營融合了理論見解與實務應用指南,協助您迎向現代電磁頻譜作業的挑戰。
學習:
本次訓練營非常適合希望獲得進階雷達、EW 和訊號量測專業知識的工程師、研究人員和國防專業人員。
第 1 課 - 雷達基礎
介紹雷達的基本原理,雷達是一種無線電定位系統,利用無線電波來確定物體相對於站點的距離、角度和徑向速度。本課程討論雷達系統的基本組成、雷達距離方程式、不同類型的雷達系統,以及它們在電子戰系統中的應用。
第 2 課 - 雷達距離方程式
探討雷達距離方程式,這是一個用於確定雷達系統最大距離的數學公式。該方程式考量了雷達發射器的功率、雷達天線的增益、雷達訊號的波長、目標的雷達截面積,以及雷達接收器的雜訊位準。透過了解影響雷達系統距離的因素,設計人員可以最佳化其系統,以實現所需的距離性能。
應用說明
最佳化頻譜分析儀設定以進行 TOI 量測
本應用說明分享了秘訣,以協助最佳化使用頻譜分析儀進行的常見量測。
應用說明 — 運用基於模型的工程進行雷達開發
深入了解如何善用模型化工程(MBE)技術來簡化雷達系統設計、模擬、驗證與整合,同時縮短開發時間並降低風險。
第 3 課 - 脈衝壓縮與 FMCW 雷達
本文討論脈衝壓縮和 FMCW 雷達。脈衝壓縮是一種可用於提高雷達系統距離解析度的技術,而 FMCW 雷達是一種利用頻率調變來提高雷達系統距離和速度解析度的雷達類型。這兩種技術對於希望最佳化其系統以達到所需效能的雷達系統設計師而言都非常重要。
第 4 課 - 雷達量測
本文討論雷達量測,其用於確定物體相對於雷達系統的距離、角度和徑向速度。最常見的雷達量測包括距離、方位角和仰角。距離量測確定雷達系統與目標之間的距離,方位角量測確定目標相對於雷達系統的方向,而仰角量測確定目標相對於雷達系統的高度。雷達量測對於各種應用都非常重要,透過了解雷達量測的原理,工程師可以設計出符合其應用特定需求的雷達系統。
應用說明 - 雷達測量
從雷達基礎與雷達方程式到脈衝壓縮、FMCW 雷達,以及針對電子戰和頻譜作業的精確信號擷取,為雷達系統設計、信號處理與量測技術奠定扎實的基礎。
第 5 課 - 威脅模擬與分析
本文討論雷達量測。雷達量測用於確定物體相對於雷達系統的距離、角度和徑向速度。距離量測是透過確定雷達脈衝傳播到目標並返回所需的時間來進行的。方位角和仰角量測是透過量測雷達波束擊中目標時的角度來進行的。雷達量測對於各種應用都非常重要,包括目標追蹤、導航和天氣預報。
應用說明 - 使用 PNA 微波網路分析儀進行測量
透過探索雷達系統基礎、先進信號處理技術以及適用於現代電磁頻譜與電子戰應用的精確量測實務,掌握不可或缺的雷達知識。
硬體
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射頻向量高效能信號產生器經過精密調整,已成為研發必備的標準發射器,具有 9 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍。 使用 Signal Studio 軟體即時模擬真實世界的信號。
如何分析5G Release 16基地台訊號
平衡噪聲與失真,實現優化的測量性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?