Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在 Keysight 工程師的實作指導下,培養設計、測試和最佳化電動車電池系統的技能。本訓練營透過實作示範和詳細說明,涵蓋從基本設計原則到進階測試和新興創新的一切內容,可立即應用於實驗室。完成本訓練營後,您將能夠設計、測試和最佳化電動車電池系統,以實現卓越的性能和可靠性。
學習:
本次訓練營非常適合從事電動車電池設計和測試領域的汽車工程師和技術人員,或任何希望深入了解電動車電池技術以及確保電動車安全可靠性能的關鍵測試流程的人員。
第 1 課 - 電動車與 EVSE 充電測試
瞭解為何測試電動車 (EV) 和充電設備介面至關重要,並學習不斷發展的電動車充電標準和技術趨勢。
海報
推進電動車生態系統
對更長續航里程和安全性的追求,正促使電動車 (EV) 製造商、電池製造商和電動車供應設備開發商尋找創新的設計和製造測試方法。
第 2 課 - 為何測試充電介面很重要?
介紹測試電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電介面的重要性,以確保其互通性和安全性。此影片還討論了可對 EV 和 EVSE 充電介面執行的不同類型測試。
白皮書
電動車:確保安全、互通性與一致性
隨著各國政府和產業攜手合作,致力於實現淨零世界,電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 製造商正積極應對全球主要經濟體對電動化交通運輸日益增長的需求。
應用說明
所有電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電介面的互通性驗證
儘管各國和地區存在差異,但電動車 (EV) 的全球普及仍處於發展階段。雖然中國和一些歐洲國家已制定電動車政策,且電動車的普及率預計將迅速增長,但為提高普及率,電動車仍需改進的常見要求包括:• 加快充電速度。• 延長每次充電的行駛距離。• 增加充電站數量。
Lesson 3 - 電動車充電標準與標準化機構
概述全球電動車充電標準、提供方向的標準化機構,以及電動車和電動車測試的主要技術趨勢。此影片討論不同類型的電動車充電標準,例如 IEC 61851、SAE J1772 和 CCS。此影片也討論參與電動車充電的不同標準化機構,例如 IEC、SAE 和 CharIN。
Lesson 4 - Keysight 充電測試解決方案
了解 Keysight 的充電測試解決方案,這些解決方案可用於測試電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電介面。影片也討論了 Keysight 充電測試解決方案的不同功能和特性。
接觸器和電源供應器
本應用說明概述了接觸器和電源供應器,這些都是電氣系統中的基本元件。
電池模擬與特性分析,以提升電動車 (EV) 性能與安全性
本應用說明概述了電池模擬在電動車測試中的優勢,包括改進的效能驗證和安全性。
電池特性分析以表徵和測試磷酸鐵鋰電池
本應用說明強調了電池特性分析和模擬對於最佳化電動車電池效能和可靠性的重要性。
Lesson 5 - CCS 標準化概況與 CharIN 逐步模型
探索 CCS 標準化格局和 CharIN 步驟模型。此影片也討論了不同類型的 CCS 充電介面及其使用方式。
第 6 課 - 充電通訊與測試標準概觀
充電通訊和測試標準概述。影片也討論了不同類型的充電通訊協定以及它們如何使用。
非預期孤島測試
本應用說明將引導您使用 SL1200 系列電網模擬器,探索新的應用領域。
第 7 課 - CCS 充電通訊測試
討論如何使用聯合充電系統 (CCS) 標準測試電動車 (EV) 與電動車供電設備 (EVSE) 之間的通訊。該影片涵蓋 CCS 通訊的基礎知識,以及如何使用 Keysight 的 Virtualizer 軟體建立和配置測試拓撲。該影片還展示了如何使用 Virtualizer 執行測試並收集結果。
硬體
SL1040A 系列 Scienlab 充電測試系統(CDS)
SL1040A Scienlab 充電檢測系統可對電動車和充電設備的所有交流和直流充電介面進行全面的測試。
如何測試電動車車載充電器
模擬交流輸入電壓與頻率參數
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?