Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,進行一場技能提升的深度探索,掌握桌上型電源供應器的基礎知識與先進技術。本訓練營透過您可以立即在實驗室中應用的示範與逐步指導,引導您了解核心概念、組態最佳實務以及先進的輸出策略。在本訓練營結束時,您將能夠針對準確、高效且特定於應用的測試,選擇、組態並優化電源供應器。
學習:
本訓練營非常適合測試與驗證工程師,或是任何希望深入了解電源供應器效能、設定優化以及實際應用挑戰的人士。
第 1 課 — 電源供應器的 3 大關鍵考量因素
探討三個重要的電源供應器考量因素:電壓、電流與穩壓。
第 2 課 - 9 項基本電源規格
探討九個基本的電源供應器規格:輸出電壓、輸出電流、輸出功率、負載穩壓、線路穩壓、漣波與雜訊、暫態響應、工作週期以及效率。
第 3 課 - 線性電源與開關式電源的比較
展示了兩種主要的電源供應器類型:線性電源和開關電源、它們的工作原理、優缺點,以及何時使用各種類型。
第 4 課 - 恆壓與恆流模式的使用與理解
涵蓋電源供應器的兩種主要運作模式:定電壓 (CV) 與定電流 (CC)。內容包含其運作原理、優缺點,以及何時使用各模式。
第 5 課 - 電源回讀
討論桌上型電源供應器的回讀能力。
第 6 課 - 運用遠端感測連接來提供精確的電力
說明如何利用遠端感測連接來為負載提供準確的電源。
第 7 課 - 結合多個輸出以獲得更強的動力
了解如何結合桌上型電源供應器的多個輸出以提供更大功率。這對於需要高電流或高電壓的應用(例如驅動大型馬達或測試高功率裝置)非常有用。
第 8 課 - 溫度效應
討論桌上型電源供應器的溫度如何影響其效能。隨著電源供應器溫度升高,其輸出電壓和電流可能會下降。
第 9 課 - 瞬態響應與負載調節
說明桌上型電源供應器的暫態響應與負載調節如何影響其效能。
第 10 課 — 操作易受噪音干擾的裝置的四項要訣
針對使用桌上型電源供應器操作對雜訊敏感的裝置,提供四項實用建議。
第 11 課 - 為低功耗裝置供電的考量事項
本課程涵蓋了解受測裝置功率需求的重要性、為低功耗裝置供電的不同方式、桌上型電源供應器在為低功耗裝置供電時的限制,以及使用外部電源供應器為低功耗裝置供電的方法。
應用說明
接觸器和電源供應器
本應用說明概述了接觸器和電源供應器,這些都是電氣系統中的基本元件。
第 12 課 - 描述隨時間變化的用電狀況
說明如何使用桌上型電源供應器來特性化裝置隨時間變化的功率消耗。
第 13 課 - 使用輸出清單模式調整輸出等級
著重於如何利用輸出清單模式來變更桌上型電源供應器的輸出位準。本課程涵蓋輸出清單模式的目的、建立輸出清單的語法,以及使用輸出清單模式的步驟。
第 14 課 - 同步輸出開啟與關閉
介紹某些桌上型電源供應器上具備的功能,可讓您同步多個輸出通道的開啟與關閉。這對於測試需要同時啟動多個通道的裝置,或確保關閉通道時不會產生暫態電壓非常有用。
型錄
台式電源供應器產品
Keysight 的桌上型電源供應器產品能提供純淨、可靠的電源,並具備低輸出漣波/雜訊以及高準確度。它們還擁有資料記錄、輸出定序、清單模式和輸出耦合等先進功能。客戶可根據需求選擇具備單通道或多通道的不同型號,功率範圍從 30 W 到 800 W。
硬體
E36312A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A 和 2X 25V,1A
Keysight E36312A 為可程控的 80 W 三路輸出直流電源供應器,配備 LAN 和 USB 介面。如有需要也可購買選配的 GPIB 模組。
如何評估 LED 的 IV 特性
使用 SMU 執行 IV LED 特性分析。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?