Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,深入探討任意波形產生器的技能培訓。本訓練營將引導您了解現代 AWG 的原理、效能參數與最佳化技術,並提供您今天就能在實驗室中開始應用的示範與逐步指導。在本訓練營結束時,您將學會如何設定、產生與精進符合您實際測試情境的高保真波形。
學習:
此訓練營非常適合設計、驗證與測試工程師,或是任何希望更深入了解訊號產生基礎知識以及如何應用先進 AWG 技術以進行精確、可重複測量的人員
第 1 課 - 第 1 課 - 簡介 - 任意波形產生基礎
任意波形產生器(AWG)基礎課程之目標、主題與效益簡介。
第 2 課 - 第 2 課 - 關鍵的效能參數
了解記憶體深度、取樣率和動態範圍如何影響波形準確度,以及這些規格為何對您的應用至關重要。
第 3 課 - 第 3 課 - 進階訊號路徑技術
透過了解去嵌入和訊號路徑校正,提升波形準確度—這是確保高傳真訊號傳輸的關鍵。
第 4 課 - 第 4 課 - 透過軟體優化 AWG 效能
使用 Keysight 工具輕鬆建立和編輯波形,無需撰寫任何程式碼即可自動化您的產生工作流程。
第 5 課 - 第 5 課 - 動態範圍與有效位數 (ENOB)
深入了解動態範圍與有效位元數(ENOB)、它們如何影響 AWG 波形保真度與雜訊效能,以及如何針對不同的信號與應用最佳化動態範圍。
第 6 課 - 第 6 課 - 通道嵌入與解嵌入
深入了解通道嵌人與反嵌人、其對信號完整性與 AWG 波形失真的影響,以及其針對各種信號與情境的多功能應用。
第 7 課 - 第 7 課 - 基於軟體的優化
展示如何使用各種軟體工具來自動化並最佳化 AWG 波形產生過程,包括 PathWave Signal Generation 軟體、PathWave BenchVue 軟體、PathWave Test Automation 軟體以及 PathWave Signal Studio 軟體。
硬體
M8194A 120 GSa/s 任意波形產生器
取樣率高達 120 GSa/s 的任意波形產生器,可在單插槽 AXIe 模組的 4 個通道上,同時支援高達 64 GBaud 的訊號。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?