從容應對歐盟《替代燃料基礎設施法規》(AFIR)
使用 Keysight 符合 AFIR 標準的測試解決方案,讓您的電動車充電設定符合未來需求。
您的 AC/DC 充電策略已為 2027 年做好準備了嗎?
歐洲新的替代燃料基礎設施法規 (AFIR) 現已生效,其影響立竿見影。從 2027 年 1 月起,歐盟境內每個新建或升級的 公共和私人交流與直流充電站都必須支援 ISO 15118-20,包括安全的 TLS 1.3 通訊、進階隨插即充 (PnC) 功能以及 V2G 就緒功能。換句話說,智慧充電和無縫電動車到電網整合不再是可選功能。如果您是測試經理、技術長或產品負責人,那麼壓力已然來臨。
這是一個深遠的轉變。ISO 15118-20 並非漸進式更新,而是電動車/電動車供電設備 (EV/EVSE) 通訊、安全和服務協商的全面重新設計。對於交流充電而言,挑戰甚至更大,因為 ISO 的官方測試計畫尚未發布,但 AFIR 仍將在不到一年的時間內要求全面支援。
法規遵循落差:AFIR 的推出速度超越了 ISO 標準的可用性
ISO 15118-21 / -23 一致性標準的第一版帶來了重大挑戰:
- ISO/IS 15118-21:涵蓋通用要求
- ISO/PAS 15118-23:僅涵蓋直流一致性
- 缺乏交流測試涵蓋範圍 – 適用於單向與雙向功率流
這表示充電設備製造商必須在 ISO 交流測試計畫正式發布之前,實施交流模式 3 ISO 15118-20。ISO/PAS 15118-23 將在 2026 年期間發展成為國際標準,並最終填補交流測試計畫的空白。
- TLS 1.3 雙向驗證
- 憑證安裝、更新與撤銷
- 進階 PnC 工作流程
- 服務與 AC/DC 充電參數協商
- BPT 就緒 (目前為直流,交流分散式能源 (AC-DER) 正在興起)
- 時間關鍵型 AC 和 DC 充電迴路
為何選擇 Keysight 作為您的充電測試解決方案?
Keysight 解決方案:加速各階段的 AFIR 法規遵循
您可以高效地滿足 ISO 15118-20 和 AFIR 要求,而無需徹底改革您的整個開發流程。Keysight 的專業知識,從實驗室設備到自動化測試軟體,可協助您自信地設計、驗證和認證。我們提供涵蓋您整個開發週期的統包解決方案,讓您能以更低的風險確保您的充電未來。在此探索 Keysight 的充電測試產品組合 這裡。
階段 1 – SECC 通訊開發
使用 Keysight SL1550A EV/EVSE 充電通訊介面測試儀,在元件層級發現問題。使用智慧充電模擬軟體模擬進階情境,以確保從第一天起就符合協定。
結果:在硬體原型開發之前,建立一個功能齊全、穩健的 ISO 15118-20 通訊層。
階段 2 – EVSE 硬體/軟體驗證
使用 Keysight 的 Scienlab 充電探索系統 (CDS) 可攜式或高功率系列,在真實世界的功率和負載條件下驗證您的充電器原型。在實驗室中安全地測試高功率充電、故障條件和動態負載變化。
結果:您的原型機行為正確,不僅在軟體層面,更在實際充電情境中。
階段 3 – 內部預認證
使用 Keysight 的 TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體,在內部預演並預先驗證所有 ISO 15118-20 測試案例。執行數百個符合最新標準的自動化測試案例,確保您的充電器已準備好進行認證。
結果:您的充電器送達認證實驗室時,已預先符合規範。
準備好確保您的充電未來無後顧之憂了嗎?
AFIR 和 ISO 15118-20 正在重塑電動交通的格局。現在是時候採取行動,確保您的電動車充電產品真正為未來做好準備。
藉由 Keysight,您可以加速開發、消除互通性風險,並充滿信心地邁向認證。
取得更多深入見解與資源
AFIR – FAQs
AFIR (替代燃料基礎設施法規,EU 2023/1804) 是一項具約束力的歐盟法規,旨在統一歐洲各地的電動車充電基礎設施。它確保最低限度的充電器覆蓋率、全面的互通性、便捷的隨選支付和透明的定價,從而消除碎片化並改善整個歐盟的電動車使用者體驗。其最新的 2026-01-08 合併版本 針對新安裝和翻新的 EVSE,根據 ISO 15118-2 和 -20,引入了廣泛的 EV/EVSE 充電通訊要求。
過去:
- 2024 年 4 月 – AFIR 生效;所有新的公共充電器必須支援即時支付和價格透明度
- 2024 年 10 月 – 所有公共充電器必須數位化連線
- 2025 年底 – TEN-T 核心網路每約 60 公里設置快速充電站 (總功率 ≥400 kW)
- 2026 年 1 月 – 新安裝和翻新的公共交流與直流充電器必須支援 ISO 15118-2
未來:
- 2027 年 1 月 – 所有新安裝和翻新的公共交流與直流充電器必須支援 ISO 15118-20
- 2030+ – 擴大重型電動車的涵蓋範圍並全面完成 TEN-T
AFIR 規範了插頭(IEC 62196-2 / -3)、安全(IEC 61851-1 / -23 / -24)、通訊(ISO 15118-2 / -20)、計量和支付(MID 指令 2014/32/EU),以及數位連接(通常透過 OCPP),以確保全歐盟範圍內電動車充電的互通性和使用者友善性。
未能遵守 AFIR 會被嚴肅看待 — 對於充電站營運商和歐盟成員國而言 — 並可能導致罰款或其他執法行動。由於 AFIR 是一項歐盟法規,其要求具有法律約束力。以下是一些不遵守的潛在後果:
- 潛在罰款和監管罰則
- 強制性改裝或關閉充電器
- 喪失公共資金補助資格
- 漫遊應用程式和導航系統中的可見度降低
充電設備製造商在滿足 AFIR 要求方面扮演關鍵角色。為確保充電器符合 AFIR 規範,製造商應採取主動的「設計即合規」方法。
Keysight 透過為 ISO 15118-2 和 ISO 15118-20 提供 EV/EVSE 模擬、一致性與互通性測試解決方案,支援 AFIR 法規遵循,使製造商能夠提早驗證其設計及其法規遵循性,並降低認證和部署風險。
需要協助或有疑問?