是德科技光子積體電路解決方案
整合式工作流程以解決光子積體電路 (PIC) 挑戰
透過整合式工作流程解決光子積體電路 (PIC) 設計挑戰
光子積體電路 (PIC) 正迅速在資料中心、通訊、感測和下一代運算平台等廣泛領域中日益重要。在使用晶圓代工服務的 PIC 製造中,不僅需要設計單個元件,還需要設計和評估由多個互連元件組成的光學電路特性。此外,能夠準確評估製造出的 PIC 效能的量測儀器也至關重要。
Keysight 提供整合式設計流程,結合了傳統光學量測儀器、光源和測試系統,以及專為 PIC 設計的模擬和設計工具。
RSoft Photonic Device Tools 採用 FDTD、BPM、FEM 和 PWE 等詳細的電磁光學分析方法,能夠精確模擬包括光柵耦合器、MMI 和調變器移相器等核心 PIC 元件。這些工具也支援以 GDS 檔案格式輸出,以便進行晶圓代工提交。此外,透過將模擬結果和 GDS 檔案匯出為 PDK 檔案,即可使用 ADS Photonic Designer 對完整的 PIC 元件進行系統和電路級分析,以及完整的佈局建立。
光子積體電路設計流程
適用於 PIC 元件設計的 RSoft 工具
- FullWAVE FDTD
有限差分時域傳播分析工具(光柵耦合器、環形共振器等),支援 GPU 加速 - BeamPROP BPM
基於光束傳播法的高速傳播分析工具(光斑尺寸轉換器、偏振旋轉器)
- ModePROP EME
基於本徵模態展開法的傳播分析工具(光柵結構)
- FemSIM FEM
基於有限元素法的模態求解器(各種波導結構)
- BandSOLVE PWE
基於平面波展開法的光子晶體分析工具(光子晶體波導/光纖)
- GratingMOD CMT
基於耦合模態理論的光纖與波導光柵設計工具
- LaserMOD
2D 半導體雷射模擬工具(法布里-珀羅、DFB、VCSEL 雷射)
透過將這些求解器與各種公用程式結合使用,還可以分析光開關和調變器等裝置。此外,Custom PDK Utility 可將 RSoft 模擬結果匯出為與 ADS Photonic Designer 相容的 PDK。
RSoft 產品公用程式
- Multi-Physics Utility
計算由熱光(TO)和電光(EO)效應、溫度變化引起的光彈效應以及載子感應效應所導致的折射率變化
- AWG Utility
使用 BeamPROP BPM 的 AWG 元件設計工具
- Topology Optimizer
使用拓樸最佳化的自動元件結構設計
傳播分析使用 FullWAVE FDTD
- Custom PDK Utility
將使用 RSoft 計算的結果匯出為自訂 PDK,可供 ADS Photonic Designer 等光學電路與系統工具讀取
此外,亦提供 MOST(多變數最佳化與掃描工具):
- MOST Scanner – 參數掃描和掃描圖產生
- MOST Cluster – 平行運算以加快模擬速度
- MOST Optimizer – 使用基因演算法等方法進行最佳化
RSoft 光子元件工具與 ADS Photonic Designer 解決方案
在使用晶圓代工服務進行 PIC 元件開發時,設計通常會使用晶圓代工廠提供的 PDK。然而,在以下情況下,僅憑晶圓代工廠的 PDK 可能會不足:
- 所需的元件未包含在晶圓代工廠的 PDK 中
- 當設計波長或結構條件改變時,需要評估並納入性能
- 所提供的 PDK 中未包含用於模擬的光學特性資料
透過 RSoft 光子元件工具 中的 自訂 PDK 公用程式,可以將這些缺失的元件建立為 PDK,並與晶圓代工廠的 PDK 一起用於光學電路和系統工具,例如 ADS Photonic Designer,從而實現完整的 PIC 元件模擬和佈局建立。
Photonic Designer 是一款整合到 ADS(Advanced Design System,先進設計系統)射頻模擬平台中的光學電路和系統模擬/佈局工具。它可實現:
- 具有多個連接元件的光學電路特性分析
- 使用調變訊號進行眼圖評估
- 自動佈局生成
- 用於晶圓代工廠提交的 GDS 檔案輸出
主要特色
- 原理圖驅動的設計和模擬
- 使用 PDK 進行 PIC 元件設計
- DRC / LVS 功能
- GDS II 輸出
自訂 PDK 公用程式會將 RSoft 光子元件工具 計算的結果匯出為光學 S 矩陣資料和等效折射率資料。
S 矩陣資料表示輸出埠相對於每個輸入埠的振幅和相位特性,並按波長和偏振條件細分,可用於 Photonic Designer 等系統工具中。
此外,由於資料可以包含間隙寬度、彎曲半徑等結構參數和條件,因此可以透過在系統工具中調整參數,設計和模擬由多個元件組成的複雜光學電路,而這些電路僅使用元件工具難以計算。
RSoft 自訂 PDK
- 光學 S 矩陣資料(振幅、相位、波長和偏振依賴性)
- 等效折射率 (Neff)
- 結構參數(間隙寬度、彎曲半徑等)
- 用於佈局的 GDS 檔案
可用的 RSoft 工具
- FullWAVE FDTD
- BeamPROP BPM
- ModePROP EME
- BP ModeSolver
- FemSIM FEM