O que você está procurando?
Soluções de circuitos integrados fotônicos da Keysight
Fluxo de trabalho integrado para lidar com os desafios dos circuitos integrados fotônicos (PIC)
Superando os desafios do projeto de circuitos integrados fotônicos (PIC) com um fluxo de trabalho integrado
Os circuitos integrados fotônicos (PICs) estão ganhando importância rapidamente em uma ampla gama de áreas, incluindo centros de dados, comunicações, sensoriamento e plataformas de computação de última geração. Na fabricação de PICs por meio de serviços de fundição, é necessário não apenas projetar componentes individuais, mas também projetar e avaliar as características dos circuitos ópticos compostos por múltiplos componentes interconectados. Além disso, são essenciais instrumentos de medição capazes de avaliar com precisão o desempenho dos PICs fabricados.
A Keysight oferece um fluxo de projeto integrado que combina instrumentos convencionais de medição óptica, fontes de luz e sistemas de teste com ferramentas de simulação e projeto específicas para PICs.
As ferramentas RSoft Photonic Device Tools empregam métodos detalhados de análise eletromagnética e óptica, como FDTD, BPM, FEM e PWE, permitindo a simulação precisa dos principais componentes de PICs, incluindo acopladores de grade, MMIs e desfasadores para moduladores. Essas ferramentas também oferecem suporte à exportação no formato de arquivo GDS para envio à fundição. Além disso, ao exportar resultados de simulação e arquivos GDS como arquivos PDK, é possível realizar análises em nível de sistema e de circuito de dispositivos PIC completos, bem como a criação completa do layout, utilizando o ADS Photonic Designer.
Fluxo de projeto de circuitos integrados fotônicos
Ferramentas da RSoft para o projeto de dispositivos PIC
- FullWAVE FDTD
Ferramenta de análise de propagação no domínio do tempo por diferenças finitas (acopladores de grade, ressonadores em anel, etc.), com suporte à aceleração por GPU - BeamPROP BPM
Ferramenta de análise de propagação em alta velocidade baseada no método de propagação de feixe (conversores de tamanho de ponto, rotadores de polarização)
- ModePROP EME
Ferramenta de análise de propagação baseada na expansão de modos próprios (estruturas de grade)
- FemSIM FEM
Solucionador de modos baseado no método dos elementos finitos (várias estruturas de guia de onda)
- BandSOLVE PWE
Ferramenta de análise de cristais fotônicos baseada no método de expansão de ondas planas (guias de onda/fibras de cristais fotônicos)
- GratingMOD CMT
Ferramenta de projeto para grades de fibra e de guia de onda baseada na teoria dos modos acoplados
- LaserMOD
Ferramenta de simulação de lasers semicondutores 2D (lasers Fabry–Perot, DFB e VCSEL)
Ao utilizar esses solucionadores em conjunto com diversos utilitários, também é possível analisar dispositivos como chaves ópticas e moduladores. Além disso, o utilitário Custom PDK permite que os resultados da simulação do RSoft sejam exportados como PDKs compatíveis com o ADS Photonic Designer.
Utilitários dos produtos da RSoft
- Utilitário Multifísico
Calcula as mudanças no índice de refração causadas por efeitos termo-ópticos (TO) e eletro-ópticos (EO), efeitos fotoelásticos devido à variação de temperatura e efeitos induzidos por portadores
- Utilitário AWG
Ferramenta de projeto de dispositivos AWG usando BeamPROP BPM
- Otimizador de Topologia
Projeto automático de estrutura de dispositivo usando otimização de topologia
A análise de propagação utiliza FullWAVE FDTD
- Utilitário PDK Personalizado
Exporta resultados calculados com RSoft como PDKs personalizados que podem ser lidos por ferramentas de circuito e sistema ópticos, como o ADS Photonic Designer
Além disso, MOST (Ferramentas de Otimização e Varredura Multivariáveis) estão disponíveis:
- MOST Scanner – Varredura de parâmetros e geração de gráficos de varredura
- Cluster MOST – Computação paralela para simulações mais rápidas
- MOST Optimizer – Otimização por meio de métodos como algoritmos genéticos
Ferramentas para dispositivos fotônicos da RSoft e solução ADS Photonic Designer
No desenvolvimento de dispositivos PIC com o uso de serviços de fundição, o projeto é normalmente realizado com base nos PDKs fornecidos pela fundição. No entanto, os PDKs da fundição, por si só, podem ser insuficientes em casos como:
- Os componentes necessários não estão incluídos no PDK da fundição
- O desempenho precisa ser avaliado e incorporado quando o comprimento de onda de projeto ou as condições estruturais forem alterados
- O PDK fornecido não inclui dados de características ópticas para simulação
Utilizando o utilitário Custom PDK no RSoft Photonic Device Tools, esses componentes ausentes podem ser criados como PDKs e utilizados em conjunto com os PDKs da fundição em ferramentas de circuitos e sistemas ópticos, como o ADS Photonic Designer, permitindo a simulação completa de dispositivos PIC e a criação de layouts.
O Photonic Designer é uma ferramenta de simulação e projeto de circuitos e sistemas ópticos integrada ao ADS (Advanced Design System), uma plataforma de simulação de RF. Ela permite:
- Análise das características de circuitos ópticos com múltiplos componentes conectados
- Avaliação do diagrama de olho com sinais de modulação
- Geração automática de layout
- Geração de arquivo GDS para envio à fundição
Principais recursos
- Projeto e simulação baseados em esquemas
- Projeto de dispositivos PIC utilizando PDKs
- Funcionalidade DRC/LVS
- Saída do GDS II
O utilitário Custom PDK exporta os resultados calculados pelo RSoft Photonic Device Tools como dados da matriz S óptica e dados do índice de refração equivalente.
Os dados da matriz S representam as características de amplitude e fase na porta de saída em relação a cada porta de entrada, discriminadas por comprimento de onda e condições de polarização, e podem ser utilizados em ferramentas de sistema como o Photonic Designer.
Além disso, como os dados podem incluir parâmetros estruturais e condições como largura da abertura e raio de curvatura, torna-se possível projetar e simular circuitos ópticos complexos compostos por múltiplos componentes — cujo cálculo é difícil apenas com o uso de ferramentas específicas para cada componente —, ajustando os parâmetros nas ferramentas do sistema.
PDK personalizado da RSoft
- Dados da matriz S óptica (dependência em relação à amplitude, fase, comprimento de onda e polarização)
- Índice de refração equivalente (Neff)
- Parâmetros estruturais (largura da abertura, raio de curvatura, etc.)
- Arquivos GDS para layout
Ferramentas RSoft disponíveis
- FullWAVE FDTD
- BeamPROP BPM
- ModePROP EME
- BP ModeSolver
- FemSIM FEM