Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 頻率合成器提供快速切換速度、低相位雜訊和高訊號品質,可精確控制各種訊號的頻率。我們的頻率合成器提供單通道和多通道選項以及多種外形尺寸,當不需要訊號產生器的高階調變功能時,它們是一種精簡、經濟實惠且小巧的選擇。其小巧的尺寸讓您可以輕鬆將其整合到測試系統中,適用於各種應用,包括無線通訊、雷達、電子戰和量子運算。請根據最大頻率、同相通道數、相位雜訊和切換頻率,選擇您所需的頻率合成器性能等級。您可以選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用自訂配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
透過超快速切換和低相位雜訊,快速提供精確、穩定的訊號,確保無線通訊系統或高頻雷達等應用中的高訊號完整性。
透過內部恆溫晶體振盪器 (OXCO),確保卓越的頻率準確度和穩定性,非常適合高精度應用。
支援多種外形尺寸,包括適用於空間受限嵌入式系統的精巧型和機架安裝型,以及用於研發和現場測試的可攜式桌上型型號。
根據您的應用選擇適當的通道數量,從經濟實惠的單通道型號到適用於 MIMO 應用或同時測試多個頻段的多通道裝置。
最高頻率
20 GHz 至 40 GHz
Number of channels
1 至 4
1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊
-147 dBc/Hz 至 -125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs 至 20 µs
1 GHz時的輸出功率
15 dBm 至 25 dBm
這款小型頻率合成器重量不到 0.5 公斤、功耗僅 17 W,而且具有絕佳的遮蔽效果,讓您能輕鬆產生準確、穩定的訊號,進而將測試最佳化。 AP4003A FS2 頻率合成器經過最佳化,可輕易實現系統整合。您可透過乙太網路和 SCPI-1999 指令集對其進行控制。
FS2 頻率合成器的設計結合了低相位雜訊和快速切換功能,涵蓋了 8 kHz 至 20 GHz 的寬廣頻率範圍。此邊條上架模組提供儀器級效能,可直接取代已停產的 NI QuickSyn 合成器,而且具有更出色的功能和更低的功耗。
AP4022A 頻率合成器採用專屬架構,讓您在多通道配置也能輕鬆享受所有優點。 它提供 mHz 頻率解析度和超快的切換速度(在整個頻率輸出範圍內,切換時間低於 20 µs),可實現精準的頻率合成。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
最大頻率
最大頻率定義了頻率合成器工作範圍的上限,直接影響其對您應用的適用性。高最大頻率對於微波測試或 5G 系統等高頻需求至關重要(例如,某些 Keysight 型號可達 40 GHz)。最大頻率較低的頻率合成器會限制其在進階 RF 或寬頻專案中的使用,使其成為頻率密集型任務的首要考量。
最大通道數
最大通道數表示頻率合成器可同時提供多少個獨立頻率輸出,這對於相位陣列雷達或多頻段通訊測試等多訊號應用至關重要。雖然單通道供應適用於基本任務,但多通道選項可實現複雜的並行操作。通道不足會限制擴充性,因此此指標對於需要多個輸出的專案而言非常重要。
相位雜訊
相位雜訊衡量輸出訊號的穩定性與純度,反映可能降低效能的隨機頻率波動。低相位雜訊對於 GPS 或高傳真通訊等靈敏應用至關重要,因為雜訊可能引入錯誤或降低訊號清晰度。高相位雜訊會損害精準度,使其成為優先考慮清晰、可靠訊號之專案的關鍵指標。
頻率切換
頻率切換速度決定了合成器在頻率之間轉換的速度,這是雷達或即時訊號跳頻等動態系統的關鍵因素。快速切換(例如:超靈敏合成器)可實現快速響應和最短停機時間,而慢速切換則會導致延遲,中斷時間關鍵型作業。此功能對於需要靈敏度和響應能力的應用至關重要。
輸出功率
輸出功率是指合成器訊號的強度,通常以 dBm 為單位測量。它會影響合成器在無需放大情況下驅動下游元件的能力。高輸出功率對於長距離射頻測試或克服複雜設定中的損耗是必要的,而低功率則可能足以應付短距離或實驗室使用。功率不足會削弱性能,因此將訊號強度與系統需求匹配至關重要。
用於射頻(RF)測試的頻率合成器是一種專用電子裝置,可從單一參考源(例如石英振盪器)產生廣泛、精確且穩定的頻率,以評估和校準射頻設備和系統。專為射頻應用量身打造,它能提供準確、低雜訊的信號,並具備快速頻率切換能力,這對於測試天線、接收器和收發器等元件至關重要。
在 RF 測試中,這些合成器使工程師能夠模擬真實世界條件、量測訊號完整性,並評估相位雜訊和頻率響應等效能指標。其精巧的設計和高訊號品質使其成為確保電信、雷達和電子戰中 RF 系統可靠性和效率的關鍵工具。
頻率合成器和信號產生器在電子應用中的範圍和功能有所不同。頻率合成器是一種專用裝置或電路,旨在利用單一參考源(例如石英振盪器),透過鎖相迴路(PLL)或直接數位合成(DDS)等方法,產生精確、穩定的頻率範圍,主要作為射頻(RF)測試或電信等應用的頻率控制工具。
相較之下,訊號產生器是更全面的儀器,它在頻率產生基礎上,產生更廣泛的調變能力。訊號產生器提供更高的輸出功率範圍、準確度和諧波,使其適用於整個系統中更廣泛的測試和訊號模擬任務。