検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5071C ネットワーク・アナライザ・ファームウェア・アップデート

ファームウェアをアップデートするためにE5071CをKeysightサービス・センタに返送する必要はありません。ENAファームウェアのアップグレードは、このWebページで提供されている情報やツールを使って、お客様自身で簡単に行えます。

ファームウェア・アップデートのダウンロード手順

  1. 下記の"E5071C Firmware Revision A.XX.XX"をクリックします。PCのハードディスクのテンポラリ・ディレクトリ(例 C:TEMP)に、.exeファイルをコピーします。
  2. .exeファイルを解凍するには、テンポラリ・ディレクトリに移動して、ファイルをダブルクリックします。

警告

  • バージョンB.xx.xxは、Windows 7搭載のE5071C用です。Windows XP搭載のE5071Cには、A.xx.xxを使用してください。Windows XP搭載のE5071Cには、バージョンB.xx.xxをインストールしないでください。Windows XP搭載のE5071CにB.xx.xxをインストールした場合は、ファームウェアが削除されますので、システム・リカバリを実行してください。
  • ファームウェアの最小要件:
    E5071C 4.5 GHzオプション(オプション24x/44x)には、ファームウェア・リビジョンA.08.01以上が必要です。
    E5071C 20 GHzオプション(オプション2K5/4K5)には、ファームウェア・リビジョンA.09.10以上が必要です。
    E5071C 6.5 GHzおよび14 GHzオプション(オプション26x/46x/2D5/4D5)には、ファームウェア・リビジョンA.09.30以上が必要です。
    それ以前のリビジョンをインストールすると、E5071Cに動作不良が発生する可能性があります。
  • このファームウェアは、E5071Cだけにインストールしてください。PCが使用できなくなる可能性があるので、PCにはインストールしないでください。
  • E5071CをN4374B光コンポーネント・アナライザに搭載して使用している場合は、LCAファームウェアのアップグレードが必要な場合もあります。 このページを参照してください。
  • このファームウェアは、E5071Cだけにインストールしてください。このファームウェアをE5070A/71A / E5070B/71Bにインストールすると、動作不良が発生する可能性があります。E5070B/71Bをご利用の場合は、E5070B/71Bのダウンロード・ページを参照してください。

注記:リビジョンA.07.02およびリビジョンA.07.01をご利用の場合は、LXI compliantアップデート

LXI compliantに準拠させる手順:

  1. E5071Cファームウェア・リビジョンA.08.01以降をインストールします
  2. 以下にリストされている"ENALXISetup.exe"をダウンロードし、ファイルをダブルクリックして、必要なソフトウェアをインストールします

ファームウェア・アップデートの既知の問題

ファームウェアのアップデート時には、デスクトップ画面の処理が停止してしまう場合があります。その場合は、Windowsを再起動すれば、アップデートが正常に終了します。

リビジョンA.09.60の既知の問題

  • 9.60で実装されたマルチECal接続をサポートするために、Ecal制御ドライバがHDDバージョンCN960からアップデートされ、ファームウェア・リビジョンA.09.60が工場出荷時にインストールされています。HDDバージョンCN954以下のユニットでマルチEcal制御を使用して問題が発生した場合は、E5071Cのヘルプのトラブルシューティングを参照してください。下記のドライバを使用できます。
  • HDDバージョンCN960以上で出荷されたユニットでは、A.09.60未満のファームウェア・バージョンがインストールされているとマルチEcalを適切に認識できませんでした。E5071Cのヘルプのトラブルシューティングを参照してください。下記のドライバを使用できます。

リビジョンA.09.50の既知の問題

  • 前のリビジョンで保存したステート・ファイルは、リビジョンA.09.50では使用できません(2ポート・オプションのみ)。 
  • ゼロ・レベルが負の値に設定されていると、アイ・ダイアグラム測定が適切に実行されません(オプションTDRのみ)。このページを参照してください。

リビジョンA.09.23の既知の問題

  • セグメント掃引、パワー掃引、周波数オフセット・モードで、N443x 4ポートEcalの待ち時間が不十分です(E5071Cオプション2K5/4K5 20 GHzオプションのみ)。

リビジョンA.09.22の既知の問題

  • 校正データを含むステート・ファイル(タイプ-ステート&校正またはすべて)が、他のリビジョンと完全な互換性がありません

リビジョンA.08.12の既知の問題(リビジョンA.09.10で修正済み)

  • 虚数をポート・インピーダンスに設定すれば、Z変換(ZrおよびZt)の計算が適切に実行されません。
  • 外部SG制御機能を使用して絶対値を測定を行った場合、絶対値測定が適切に実行されません。
  • 校正キット定義ファイルは、ENAのシステムの言語設定を変更した場合には正常に機能しません。詳細については、つぎのFAQを参照してください: ENAで言語設定を英語から変更した場合に、calキット・データ・エラーが発生します。

リビジョンA.08.04の既知の問題(リビジョンA.08.10で修正済み)

  • 外部テスト・セット・モード機能を利用することができません。

リビジョンA.08.01の既知の問題(リビジョンA.08.10で修正済み)

  • 外部テスト・セット・モード時に、計算が適切に実行されません。校正の実行後に、エラーが発生します。

リビジョンA.07.02の既知の問題(リビジョンA.08.01で修正済み)

  • スカラ・ミキサ校正機能が正常に動作しません。スカラ・ミキサ校正を実行した後、トレースが更新されません。

リビジョンA.07.01の既知の問題(リビジョンA.07.02で修正済み)

  • Ecalが実行されると、フィクスチャ・シミュレータ機能の一部が正常に動作しません。対処方法として、フィクスチャ・シミュレータをオフにしてからオンにします(Analysis>Fixture Simulator>OFFを押してから、Analysis>Fixture Simulator ONを押します)。
  • ポート延長機能がオンの場合、画面上に表示されていないトレースは、save SnP機能によって正しく保存されません。ポート延長を使用したTouchstoneデータを出力する必要がある場合は、すべてのトレースを画面上に表示してください。
  • s4pディエンベディング機能が他のフィクスチャ・シミュレータ機能で正常に動作しません。これはシングルエンド・パラメータに関連します。例えば、ポート1とポート2に4ポート・エンベディングを適用した場合に、ポート3にポートZ変換を適用すると、ポート1とポート2に対するs4pディエンベディングが正常に動作しなくなります。

E5071C-TDRファームウェア/アプリケーション・ソフトウェアのアップデート

リリース バージョン 内容
2019-09-30 B.14.12 E5071C Firmware Revision B.14.12 (For Windows 7 and Windows 10)

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

インストール方法

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • No specific prerequisites

対象測定器

  • E5071C