Keysight licensing requires the installation of the Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver in order to utilize USB portable licenses in conjunction with FLEXID-10 hardware keys.

This Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver enables Keysight licensing to recognize and read the USB connected hardware key that enables a USB portable license.

This download is for installation on 64-bit hardware platforms that run Linux 64-bit operating systems.

See the overview for Keysight Licensing USB Driver for downloads applicable to other hardware platforms and operating systems.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-07-25 6.30 Build 6.30.1454.500
リリース バージョン
2015-07-25 6.30
Version Description
Build 6.30.1454.500

ダウンロード方法

  • Click the download button
  • Save the installer

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Linux Red Hat 7 (64-bit)

前提知識

  • No specific prerequisites
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE