Keysight licensing requires the installation of the Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver in order to utilize USB portable licenses in conjunction with FLEXID-10 hardware keys.

This Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver enables Keysight licensing to recognize and read the USB connected hardware key that enables a USB portable license.

This download is for installation on 64-bit hardware platforms that run Linux 64-bit operating systems.

See the overview for Keysight Licensing USB Driver for downloads applicable to other hardware platforms and operating systems.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2025-01-15 6.51 Adds support for Windows 11
リリース バージョン
2025-01-15 6.51
Version Description
Adds support for Windows 11

ダウンロード方法

  • Click the download button
  • Save the rpm file

インストール方法

  • Log on with superuser (root) privileges
  • Remove any older version of the dongle driver: rpm –ev WkRt-Lin
  • Install new version: rpm –i WkRt-Lin-6.51.3477-500.x86_64.rpm

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • RHEL 7 and 8 (64-bit)

前提知識

  • No specific prerequisites

ダウンロード方法

  • Click the download button
  • Save the rpm file

インストール方法

  • Log on with superuser (root) privileges
  • Remove any older version of the dongle driver: rpm –ev WkRt-Lin
  • Install new version: rpm –i WkRt-Lin-6.30.1454-500.x86_64.rpm

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Red Hat 7 (64-bit)

前提知識

  • No specific prerequisites
SHOW MORE