Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 12 of 182

Image of  FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어
Model
N1010A

FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.

Image of  10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO Support를 포함한 XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어
10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO Support를 포함한 XAUI 인증 테스트 어플리케이션 소프트웨어
Model
D9010XAUC

테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.

Image of   WaveGen에 내장된 6000 X-시리즈용 듀얼 채널 펑션 및 임의 파형 발생기
WaveGen에 내장된 6000 X-시리즈용 듀얼 채널 펑션 및 임의 파형 발생기
Model
DSOX6WAVEGEN2

DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.

Image of  4000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 내장 펑션 및 임의 파형 발생기
4000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 내장 펑션 및 임의 파형 발생기
Model
DSOX4WAVEGEN2

내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.

Image of  USB 2.0 인증 테스트 소프트웨어
USB 2.0 인증 테스트 소프트웨어
Model
D9010USBC

USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.

Image of  M924xA PXIe 오실로스코프용 최적의 소프트웨어 번들
M924xA PXIe 오실로스코프용 최적의 소프트웨어 번들
Model
M9240BDLB

M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프의 모든 소프트웨어 어플리케이션 지원

Image of  SAS-4(Serial Attached SCSI-4) 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
SAS-4(Serial Attached SCSI-4) 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
Model
D9040SASC

SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.

Image of  IEEE 802.3 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X
IEEE 802.3 Compliance and Debug Application for 86100D DCA-X
Model
N1091BACA

The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.

Image of  Electrical TX Test SW for OIF-CEI-4.0
Electrical TX Test SW for OIF-CEI-4.0
Model
N109256CB

Characterize CEI-56G-VSR/MR/LR Electrical TX Designs (per OIF-CEI-04.0) using 86100D DCA-X and N109X DCA-M Oscilloscopes.

Image of IEEE 802.3bj(100G-KR4 및 100G-CR4)용  전기 TX 테스트 SW
IEEE 802.3bj(100G-KR4 및 100G-CR4)용 전기 TX 테스트 SW
Model
N1091BJCA

86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다.

Image of  HDMI Electrical Performance, Validation and Compliance Test Software
HDMI Electrical Performance, Validation and Compliance Test Software
Model
D9021HDMC

Electrical Performance, Validation, and Compliance Test Software for HDMI Transmitter

Image of  - 오토모티브 소프트웨어(6000 X-시리즈용)
- 오토모티브 소프트웨어(6000 X-시리즈용)
Model
D6000AUTB

마스크 테스트 및 주파수 응답 분석과 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프용 CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI, 사용자 정의 가능한 NRZ 트리거 및 디코드 지원.

Clear All