導波管システムにおけるWバンドRF出力の検証方法

導波管パワーセンサ
+ 導波管パワー・センサ

測定面におけるパフォーマンスの評価

Wバンドシステムにおける高周波(RF)電力の検証には、導波管構造を伝送するミリ波信号向けに設計された測定インターフェースが必要です。このような周波数帯では、信号源、周波数エクステンダ、アンプ、およびその他の導波管接続コンポーネントを大規模なシステムに統合する前に、それらの出力で電力を検証する必要が生じる場合があります。導波管経路内の損失、不整合、および接続の再現性は、測定面で利用可能な電力に影響を与えるため、高周波ハードウェアの評価時には必要なインターフェースでの直接測定が重要となります。

このセットアップでは、Wバンド導波管パワーセンサを互換性のあるパワーメータおよびミリ波ソース(または被測定デバイス)に接続します。平均パワーを測定する前に、エンジニアは測定面を確立し、周波数を設定し、校正情報を適用します。周波数や動作条件を変えて測定を繰り返すことで、利用可能な出力パワーの検証や、コンポーネント性能の比較を行います。このワークフローは、通信、レーダー、センシング、航空宇宙・防衛分野におけるWバンドのソース、コンポーネント、サブシステムの特性評価をサポートします。

Wバンド RF電力測定ソリューション

Wバンドパワー検証では、導波管センサを選択された測定面に直接配置することにより、エンジニアがミリ波ソースやコンポーネントから得られる平均RFパワーを、その固有の導波管インターフェースを介して特定できるようにします。センサは、印加された高周波パワーを測定値に変換し、互換性のあるパワーメータで処理・表示します。エンジニアが動作周波数を入力して適切な校正情報を適用できるようにした後、ソースの周波数やデバイスの動作条件の変化に伴うパワー読み取り値を取得します。この構成により、被測定デバイスと測定センサ間の導波管接続を維持しながら、センサがサポートするWバンド範囲全体にわたって測定を実行できます。エンジニアは得られたデータを使用して、周波数ごとの出力パワーの比較、期待値に対するコンポーネント性能の検証、高周波信号経路内における予期せぬ変化の特定を行うことができます。このワークフローは、Wバンドコンポーネントの特性評価、ソース検証、サブシステムの統合、および機能テストに向けた専用のパワー測定方法を提供します。

WバンドRFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

導波管システムにおけるWバンドRF出力の検証方法

WバンドRFパワー測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?