広帯域RF信号における急激な電力遷移を捕捉する方法

広帯域電力センサ
+ 広帯域パワー・センサ

高速なRFパワーの変化をとらえる

広帯域高周波(RF)信号には、平均値や定常状態の値のみを報告する測定では評価が困難な、急速なパワーの変化が含まれている場合があります。パルス送信機、スイッチドRFシステム、およびその他の動的に変化する信号は、パワー状態間を急速に移行したり、短時間のオーバーシュート、アンダーシュート、その他の過渡現象を示したりすることがあります。エンジニアが、信号包絡線の重要な詳細を平滑化して失うことなくこれらの事象を観測するには、十分な測定帯域幅と時間分解能が必要です。時間を関数としてパワーをキャプチャすることにより、遷移がいつ発生し、各変化の直前、最中、直後にRF出力がどのように動作するかを可視化できます。

測定セットアップには、広帯域パワー・センサ、互換性のあるパワー・メータ、およびRFソースまたは被試験デバイスが含まれます。エンジニアは、期待される信号の動作に応じて、測定周波数、ビデオ帯域幅、トリガ、およびアクイジション・タイミングを設定します。取得したパワー対時間のトレースを使用して、動作状態間の急速な遷移の観測、過渡的なパワー偏差の特定、および繰り返される事象にわたる動的動作の比較を行うことができます。このワークフローにより、単一の平均値やピーク値よりも変化するRFパワーに関する詳細な情報が得られ、ダイナミックRFシステムのトラブルシューティングと機能検証がサポートされます。

広帯域RF電力遷移測定ソリューション

高速なRFパワーの遷移をとらえるには、タイミングと振幅の特性を維持しながら信号包絡線の急速な変化に追従できる測定パスが必要です。キーサイトの広帯域パワー・センサは変化するRF包絡線を検出し、互換性のあるキーサイトのパワー・メータは、過渡現象を調べるためのトリガ、アクイジション制御、および時間領域表示を提供します。エンジニアは、遷移速度に応じてビデオ帯域幅とアクイジションの設定を選択し、測定ウィンドウ内にイベントを配置するトリガを確立し、得られたパワー対時間のトレースを検査できます。これにより、定常状態のパワーと、オーバーシュート、アンダーシュート、急激なレベル変化などの短時間の動作を区別できるようになります。繰り返しアクイジションを行うことで、異なる動作条件下での遷移の比較や、複数のイベント間での一貫した動作の検証が可能になります。広帯域センシングと時間領域アクイジションを組み合わせることで、測定ワークフローは、定常状態の測定では適切に表現できない急速なパワー遷移を伴う、パルス送信機、スイッチドRFパス、およびその他のシステムに対するダイナミックRFパワー動作の直接的な可視化を実現します。

広帯域RFパワー遷移測定ソリューションのブロック図を見る

広帯域RF電力遷移測定ソリューションのブロック図

広帯域RFパワー遷移測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?