Como capturar transições rápidas de potência em sinais de RF de banda larga

Sensores de potência de banda larga
+ Sensores de potência de banda larga

Captar variações rápidas na potência de RF

Sinais de radiofrequência (RF) de banda larga podem conter variações rápidas de potência que são difíceis de avaliar por meio de medições que fornecem apenas um valor médio ou em estado estacionário. Transmissores pulsados, sistemas de RF comutados e outros sinais que variam dinamicamente podem alternar rapidamente entre estados de potência ou apresentar overshoot, undershoot e outros comportamentos transitórios de curta duração. Os engenheiros precisam de largura de banda de medição e resolução temporal suficientes para observar esses eventos sem suavizar detalhes importantes no envelope do sinal. Capturar a potência em função do tempo permite identificar quando as transições ocorrem e como a saída de RF se comporta imediatamente antes, durante e após cada mudança.

A configuração de medição inclui um sensor de potência de banda larga conectado a um medidor de potência compatível e à fonte de RF ou ao dispositivo em teste. Os engenheiros configuram a frequência de medição, a largura de banda de vídeo, o acionamento e o tempo de aquisição de acordo com o comportamento esperado do sinal. O traçado de potência versus tempo capturado pode então ser usado para observar transições rápidas entre estados operacionais, identificar picos transitórios de potência e comparar o comportamento dinâmico em eventos repetidos. Esse fluxo de trabalho fornece mais informações sobre as variações da potência de RF do que uma única leitura média ou de pico e auxilia na solução de problemas e na verificação funcional de sistemas dinâmicos de RF.

Solução para medição de transição de potência de RF de banda larga

A captura de transições rápidas de potência de RF requer um caminho de medição capaz de acompanhar mudanças rápidas no envelope do sinal, preservando suas características de tempo e amplitude. O sensor de potência de banda larga da Keysight detecta o envelope de RF em constante mudança, enquanto o medidor de potência compatível da Keysight fornece acionamento, controle de aquisição e exibição no domínio do tempo para a análise de eventos transientes. Os engenheiros podem selecionar a largura de banda de vídeo e as configurações de aquisição de acordo com a velocidade da transição, estabelecer um gatilho para posicionar o evento dentro da janela de medição e inspecionar o traçado de potência em função do tempo resultante. Isso possibilita distinguir a potência em estado estacionário de comportamentos de curta duração, como overshoot, undershoot, mudanças abruptas de nível e outros eventos transitórios. Aquisições repetidas podem ser usadas para comparar transições sob diferentes condições operacionais ou verificar o comportamento consistente em vários eventos. Ao combinar a detecção de banda larga com a aquisição no domínio do tempo, o fluxo de trabalho de medição oferece visibilidade direta do comportamento dinâmico da potência de RF para transmissores pulsados, caminhos de RF comutados e outros sistemas nos quais transições rápidas de potência não podem ser adequadamente representadas por medições em estado estacionário.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de transição de potência de RF de banda larga

Diagrama de blocos de uma solução para medição de transição de potência de RF de banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de medição de transição de potência de RF de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?