Como analisar a potência no domínio do tempo em sinais de RF de banda larga

Sensores de potência de banda larga
+ Sensores de potência de banda larga

Analisar a potência em função do tempo

Muitos sinais de radiofrequência (RF) sofrem alterações significativas ao longo do tempo, tornando insuficiente um único valor de potência média ou de pico para descrever seu comportamento completo. Sinais pulsados, em rajadas e que variam dinamicamente podem conter múltiplos estados de potência, eventos transitórios e características dependentes do tempo que devem ser avaliadas em trechos específicos da forma de onda. Os engenheiros precisam observar o envelope de potência de RF em função do tempo para determinar quando ocorrem mudanças na potência, comparar diferentes trechos do sinal e identificar comportamentos que possam ficar ocultos por medições calculadas como média ao longo de todo o intervalo de aquisição.

A configuração de medição inclui um sensor de potência de banda larga conectado a um medidor de potência compatível e à fonte de RF ou ao dispositivo em teste. Os engenheiros configuram a frequência de medição, o acionamento, o tempo de aquisição e a largura de banda de vídeo para capturar o intervalo de sinal desejado. O gráfico resultante de potência versus tempo fornece uma visão do envelope do sinal que pode ser usada para posicionar portas de medição e analisar regiões selecionadas da forma de onda. Os engenheiros podem então avaliar a potência de pico, média e com porta de tempo dentro de intervalos definidos, permitindo a caracterização detalhada de sinais de RF dinâmicos sem reduzir a medição a um único resultado geral de potência.

Solução para análise de potência de RF no domínio do tempo

A análise de potência no domínio do tempo combina a detecção de envelope de RF de banda larga com funções de aquisição acionada por gatilho e medição com portas de seletagem para examinar regiões específicas de um sinal variável. Os engenheiros estabelecem uma referência de gatilho e configuram a janela de aquisição de modo que o evento de interesse apareça de forma consistente na exibição de potência em função do tempo. As portas de medição podem então ser posicionadas em torno de partes selecionadas da forma de onda para avaliar a potência durante pulsos individuais, rajadas ou estados operacionais. O sensor de potência de banda larga captura o envelope do sinal, enquanto o medidor de potência compatível fornece exibição no domínio do tempo, acionamento, controle de portas e processamento de medição. Os engenheiros podem comparar a potência de pico e a potência média dentro de diferentes portas, inspecionar mudanças dependentes do tempo e distinguir o comportamento transitório das condições de potência em estado estacionário. Esse fluxo de trabalho oferece uma maneira estruturada de investigar como a potência de RF evolui ao longo de um evento de sinal e auxilia na caracterização de transmissores de radar, sistemas de RF pulsados e outras aplicações de banda larga nas quais as características de tempo e potência de regiões individuais da forma de onda são importantes.

Veja o diagrama de blocos da solução de análise de potência de RF no domínio do tempo

Diagrama de blocos da solução de análise de potência de RF no domínio do tempo

Conheça os produtos da nossa solução de análise de potência de RF no domínio do tempo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?