Wie man die Leistung im Zeitbereich von Breitband-HF-Signalen analysiert

Breitband-Leistungssensoren
+ Breitband-Leistungssensoren

Analyse der Leistung im Verhältnis zur Zeit

Viele Hochfrequenzsignale (HF-Signale) verändern sich im Zeitverlauf erheblich, sodass ein einzelner durchschnittlicher oder maximaler Leistungswert nicht ausreicht, um ihr gesamtes Verhalten zu beschreiben. Gepulste, impulsartige und dynamisch veränderliche Signale können mehrere Leistungszustände, transiente Ereignisse und zeitabhängige Merkmale aufweisen, die in bestimmten Abschnitten der Wellenform analysiert werden müssen. Ingenieure müssen die HF-Leistungshüllkurve als Funktion der Zeit beobachten, um Leistungsänderungen zu bestimmen, verschiedene Signalabschnitte zu vergleichen und Verhaltensweisen zu identifizieren, die durch über das gesamte Erfassungsintervall gemittelte Messungen möglicherweise nicht erfasst werden.

Der Messaufbau umfasst einen Breitband-Leistungssensor, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und der zu prüfenden HF-Quelle bzw. dem Prüfling verbunden ist. Ingenieure konfigurieren Messfrequenz, Triggerung, Erfassungszeitpunkt und Videobandbreite, um das gewünschte Signalintervall zu erfassen. Die resultierende Leistungs-Zeit-Kurve zeigt die Signalhüllkurve und ermöglicht die Positionierung von Messfenstern sowie die Analyse ausgewählter Signalabschnitte. So können Ingenieure Spitzen-, Durchschnitts- und zeitabhängige Leistung innerhalb definierter Intervalle auswerten und dynamische HF-Signale detailliert charakterisieren, ohne die Messung auf einen einzelnen Gesamtleistungswert zu reduzieren.

Lösung zur Analyse der HF-Leistung im Zeitbereich

Die Leistungsanalyse im Zeitbereich kombiniert Breitband-HF-Hüllkurvendetektion mit getriggerter Datenerfassung und getakteten Messfunktionen, um spezifische Bereiche eines sich ändernden Signals zu untersuchen. Ingenieure legen eine Triggerreferenz fest und konfigurieren das Erfassungsfenster so, dass das interessierende Ereignis konsistent in der Leistungs-Zeit-Darstellung erscheint. Anschließend können Messfenster um ausgewählte Abschnitte der Wellenform positioniert werden, um die Leistung während einzelner Impulse, Bursts oder Betriebszustände zu analysieren. Der Breitband-Leistungssensor erfasst die Signalhüllkurve, während das kompatible Leistungsmessgerät die Anzeige im Zeitbereich, die Triggerung, die Gate-Steuerung und die Messdatenverarbeitung übernimmt. Ingenieure können Spitzen- und Durchschnittsleistung innerhalb verschiedener Gates vergleichen, zeitabhängige Änderungen untersuchen und transientes Verhalten von stationären Leistungszuständen unterscheiden. Dieser Workflow bietet eine strukturierte Methode zur Untersuchung der HF-Leistungsentwicklung während eines Signalereignisses und unterstützt die Charakterisierung von Radarsendern, gepulsten HF-Systemen und anderen Breitbandanwendungen, bei denen die Zeit- und Leistungscharakteristika einzelner Wellenformbereiche von Bedeutung sind.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur HF-Leistungsanalyse im Zeitbereich

Blockdiagramm der Lösung zur HF-Leistungsanalyse im Zeitbereich

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur HF-Leistungsanalyse im Zeitbereich.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?