広帯域RF信号における時間領域パワーの解析方法

広帯域電力センサ
+ 広帯域パワー・センサ

電力対時間の解析

多くの高周波(RF)信号は時間とともに大幅に変化するため、単一の平均電力値やピーク電力値だけでは、その完全な動作を記述するには不十分です。パルス信号、バースト信号、および動的に変化する信号には、複数の電力状態、過渡現象、およびタイミングに依存する特性が含まれており、波形の特定の部分内で評価する必要があります。エンジニアは、時間の関数としてRFパワーエンベロープを観測し、電力変化が発生するタイミングを特定し、信号のさまざまな部分を比較し、完全な取り込み間隔全体で平均化された測定では隠れてしまう可能性のある動作を特定する必要があります。

測定セットアップには、互換性のあるパワー・メータおよびRFソースまたは被測定デバイス(DUT)に接続された広帯域パワー・センサが含まれます。エンジニアは、測定周波数、トリガ、取り込みタイミング、およびビデオ帯域幅を設定して、目的の信号間隔を取り込みます。得られたパワー対時間トレースにより、信号エンベロープのビューが得られ、これを使用して測定ゲートの位置を設定し、波形の選択した領域を解析できます。その後、エンジニアは定義された間隔内でピーク電力、平均電力、およびタイムゲート電力を評価し、単一の総合的な電力結果に矮小化することなく、動的なRF信号の詳細な特性評価をサポートできます。

時間領域RF電力解析ソリューション

時間領域電力解析は、広帯域RFエンベロープ検出と、トリガ取り込みおよびゲート測定機能を組み合わせて、変化する信号の特定の領域を検査します。エンジニアはトリガリファレンスを確立し、取り込みウィンドウを設定して、関心の対象となるイベントがパワー対時間ディスプレイ内に一貫して表示されるようにします。次に、波形の選択した部分の周囲に測定ゲートを配置して、個々のパルス、バースト、または動作状態中の電力を評価できます。広帯域パワー・センサは信号エンベロープを取り込み、互換性のあるパワー・メータは時間領域の表示、トリガ、ゲート制御、および測定処理を提供します。エンジニアは、異なるゲート間でピーク電力と平均電力を比較し、タイミングに依存する変化を検出し、過渡動作を定常電力状態から区別できます。このワークフローは、信号イベント全体を通じてRF電力がどのように変化するかを調査するための構造化された方法を提供し、個々の波形領域のタイミングと電力特性が重要となるレーダー送信機、パルスRFシステム、およびその他の広帯域アプリケーションの特性評価をサポートします。

時間領域RF電力解析ソリューションのブロック図を見る

時間領域RF電力解析ソリューションのブロック図

時間領域RF電力解析ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?