ハイライト

  • DUT信号源に接続したままでゼロ調整と校正が実行可能
  • -35 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジによるピーク・パワー測定
  • 校正係数、リニアリティ、温度および帯域幅補正データをEEPROMにストア
  • 精密N型コネクタ標準装備
  • センサとセンサ・ケーブルが一体、ケーブル長は1.5m/3m/10mが選択可能

N1921A Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータを使用することにより、100Mサンプル/sで連続サンプリングして、広帯域信号(30MHzビデオ帯域幅)のピーク、ピーク・アベレージ比、アベレージ・パワー、立上がり時間、立下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定することができます。

N192XAセンサは、DC基準信号源を統合し、回路をパワー・センサに切り替えることによってDUTに接続したままでセンサの校正ができ、校正フリー・パワー測定の最初の製品です。DUTからセンサを外さないでゼロ調整と校正を実行できるため、外部の校正用信号源を使用する場合に何度も行われる接続をしなくて済み、コネクタ磨耗、テスト時間、測定の不確かさの最小にすることができます。

  • Pシリーズ・パワー・センサ内での内部ゼロ調整および校正
  • ピーク・パワー測定のための広いダイナミック・レンジ
  • EEPROMに保存された校正係数、リニアリティ、温度および帯域幅補正
  • 標準の高精度N型コネクタ
 

周波数レンジ
50 MHz to 18 GHz
Power range
-35 dBm to +20 dBm
周波数レンジ
Power range
50 MHz to 18 GHz
-35 dBm to +20 dBm
さらに表示
Connector Type:
Type-N (m)
周波数レンジ:
50 MHz to 18 GHz
最大パワー:
20 dBm (100 mW)
測定タイプ(サポートされているパワー・メータ):
Peak, average, rise time, fall time, pulse width, with 30 MHz bandwidth (P-Series)
測定タイプ:
Peak and Average/CW
Power range:
-35 dBm to +20 dBm
Video Bandwidth:
30 MHz

Interested in a N1921A?

Featured Resources for N1921A P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?