HIGHLIGHTS

  • DUT에 연결되어 있는 동안 제로화 및 교정
  • 피크 전력 측정을 위한 -35dBm ~ +20dBm의 넓은 다이나믹 레인지
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성, 온도 및 대역폭 정정 데이터
  • 고정밀 N타입 커넥터(표준)
  • 센서 케이블을 센서에 고정합니다. 사용 가능한 케이블 길이는 1.5m(5ft), 3m(10ft) 및 10m(31ft)입니다.

N192XA 센서는 DC 레퍼런스 소스를 통합하고 서킷을 전력 센서로 스위칭 해줌으로써 DUT에서 센서를 제거하지 않고도 제로화(zeroing)와 교정이 실행됩니다. 때문에 외부 교정 소스의 사용으로 인한 여러 가지 연결이 불필요합니다. 결과적으로 이에 따라 커넥터 소모가 적어지고, 테스트 시간 및 측정 불확실성을 최소화됩니다.

 

  • DUT 연결상태에서 제로화(zeroing)와 교정 실행
  • 피크 전력 측정을 위한 -35 dBm ~ +20 dBm의 광범위한 동적 범위
  • EEPROM에 저장된 교정 팩터, 선형성(linearity), 온도 및 대역폭 정정 데이터
  • 고정밀 N타입 커넥터(표준)
  • 센서에 부착된 센서 케이블. 선택할 수 있는 케이블 길이는 1.5m, 3m, 10m

보다 자세한 기술 자료입니다.  기술 개요 자료

전력 범위
-35 dBm to +20 dBm
Frequency Range
50 MHz to 18 GHz
전력 범위
Frequency Range
-35 dBm to +20 dBm
50 MHz to 18 GHz
더 보기
Connector Type:
Type-N (m)
Frequency Range:
50 MHz to 18 GHz
최대 전력:
N/A
Measurement Type (Supported Power Meters):
Peak, average, rise time, fall time, pulse width, with 30 MHz bandwidth (P-Series)
Measurement Type:
Peak and Average/CW
전력 범위:
-35 dBm to +20 dBm

Interested in a N1921A?

Featured Resources for N1921A P-Series Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?