Cómo verificar la potencia de RF en la banda W en sistemas de guías de onda

Sensores de potencia de guía de ondas
+ Sensores de potencia de guía de ondas

Caracterizar el rendimiento en el plano de medición

La verificación de la potencia de radiofrecuencia (RF) en sistemas de banda W requiere una interfaz de medición diseñada para señales de onda milimétrica transmitidas a través de estructuras de guía de ondas. A estas frecuencias, puede ser necesario verificar la potencia en las salidas de las fuentes, los extensores de frecuencia, los amplificadores y otros componentes conectados a la guía de ondas antes de que se integren en un sistema más amplio. Las pérdidas, los desajustes y la repetibilidad de las conexiones dentro del recorrido de la guía de ondas pueden influir en la potencia disponible en el plano de medición, por lo que resulta importante realizar una medición directa en la interfaz requerida a la hora de evaluar el hardware de alta frecuencia.

La configuración conecta un sensor de potencia de guía de ondas de banda W a un medidor de potencia compatible y a una fuente de ondas milimétricas o al dispositivo sometido a prueba. Los ingenieros establecen el plano de medición, fijan la frecuencia y aplican la información de calibración antes de medir la potencia media. La repetición de las mediciones en diferentes frecuencias o condiciones de funcionamiento permite verificar la potencia de salida disponible y comparar el rendimiento de los componentes. Este flujo de trabajo permite la caracterización de fuentes, componentes y subsistemas de banda W para aplicaciones de comunicaciones, radares, sensores, así como en los sectores aeroespacial y de defensa.

Solución de medición de potencia de RF en la banda W

La verificación de potencia en la banda W coloca el sensor de guía de ondas directamente en el plano de medición seleccionado, de modo que los ingenieros puedan determinar la potencia de RF media disponible procedente de una fuente o componente de ondas milimétricas a través de su interfaz de guía de ondas nativa. El sensor convierte la potencia de alta frecuencia aplicada en una lectura que es procesada y mostrada por el medidor de potencia compatible. Los ingenieros introducen la frecuencia de funcionamiento para que se pueda aplicar la información de calibración adecuada y, a continuación, obtienen lecturas de potencia a medida que cambia la frecuencia de la fuente o las condiciones de funcionamiento del dispositivo. Esta configuración permite realizar mediciones en todo el rango de la banda W compatible con el sensor, al tiempo que se mantiene una conexión de guía de ondas entre el dispositivo sometido a prueba y el sensor de medición. Los ingenieros pueden utilizar los datos resultantes para comparar la potencia de salida en función de la frecuencia, verificar el rendimiento de los componentes frente a los niveles esperados e identificar cambios inesperados en la ruta de la señal de alta frecuencia. El flujo de trabajo proporciona un método específico de medición de potencia para la caracterización de componentes de la banda W, la verificación de fuentes, la integración de subsistemas y las pruebas funcionales.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia de RF en banda W

Cómo verificar la potencia de RF en la banda W en sistemas de guías de onda

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia de RF en la banda W

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?