eCallの最小データ送信量の確認方法

eCall適合性試験ソリューション
+ < b> eCall適合テストソリューション

緊急データ転送の検証

最小限のデータセット(MSD)伝送の検証には、車載システム、制御された全地球航法衛星システム(GNSS)座標、エミュレートされたセルラーネットワーク、および公共安全通信司令台(PSAP)が必要です。GNSS入力は、車載システムがMSDを構成するために使用する位置情報を提供し、エミュレートされたネットワークとPSAPは、それを転送するために必要な緊急通報パスを構築します。キーサイトのソース資料では、MSDに含まれる情報として車両識別、位置、タイムスタンプが挙げられており、正しい生MSDの検証がeCallおよびERA-GLONASSテストワークフローの中核部分であると説明されています。

エンジニアは緊急通報をトリガーし、セッションの音声部分が確立される前に、車載システムが期待される生のMSDをPSAPに送信するかどうかを確認します。制御されたセットアップにより、ライブのモバイルネットワークに依存することなく、また静的または動的なGNSS座標を使用して、同じデータ転送シーケンスを繰り返すことができます。また、関連するeCallの資料では、トラブルシューティングを支援するために、結果、確認応答、否定確認応答、およびタイマーのログを取得することが求められており、該当するワークフローでのMSDコンテンツの拡張やSMSベースのMSD転送のサポートが記載されています。既知の位置入力を用いてシーケンスを繰り返すことで、エンジニアは転送された緊急データおよび通報の動作を関連する適合性要件と比較することができます。

eCallデータ伝送ソリューション

車載システムに既知のGNSS座標を入力し、緊急通報をトリガーし、エミュレートされたPSAPへの生のMSD転送をモニタリングすることでテストを実行します。このソリューションは、GNSSシミュレーション、セルラーネットワークエミュレーション、PSAPソフトウェア、および自動テスト実行を組み合わせることで、ライブのモバイルネットワークを使用せずにデータ交換を繰り返すことができるようにします。エンジニアは、緊急通報がトリガーされること、および正しい生のMSDが受信側に到達することを確認でき、ログ、確認応答、否定確認応答、タイマーがトラブルシューティングをサポートします。静的および動的なGNSS入力により、MSDの構成に使用される位置情報の制御された変動が可能になります。

eCallデータ伝送ソリューションのブロック図を見る

eCallの最小データ送信量の確認方法

eCallデータ伝送ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?